メカニカル部品技術窓口
圧力損失低減により省エネを実現したSカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・空気消費量の削減ができ、...
詳細を確認単位:mm

おねじタイプ

めねじタイプ

バーブ管継手付タイプ(ゴムホース用)

ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

ワンタッチ管継手付タイプ

おねじタイプ

めねじタイプ

バーブ管継手付タイプ(ゴムホース用)

ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

ワンタッチ管継手付タイプ
| 使用流体 | 空気注) |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~1.5MPa |
| ワンタッチ管継手付タイプ:0~1.0MPa | |
| 保証耐圧力 | 2.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -20~+80℃(凍結なきこと) |
| ワンタッチ管継手付タイプ:-5~+60℃(凍結なきこと) | |
| めっき | スリーブ:無電解ニッケルめっき付 その他の外部金属部品:亜鉛クロメート付 |
| シール | おねじシール剤付 |
注)水には使用できません。
| プラグ・ソケット接続方式 | スリーブスライドによる着脱方式 |
|---|---|
| チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵 |
| 流れ方向 | 双方向 |
| スリーブロック機構 | 手動ロック方式(ディテント付)準標準 |
単位:mm
| 型番 | T 接続おねじ | H 六角対辺 | L1 | A*1 | 最小穴径 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KK130S(L)-01MS | R1/8 | 22 | 44.0 | 40.0 | 6.0 | 73 |
| KK130S(L)-02MS | R1/4 | 22 | 46.8 | 40.8 | 8.5 | 74 |
| KK130S(L)-03MS | R3/8 | 22 | 46.2 | 39.7 | 8.5 | 82 |
| KK130S(L)-04MS | R1/2 | 22 | 47.8 | 39.8 | 14.0 | 83 |
| KK130S(L)-N01MS | NPT1/8 | 22 | 44.3 | 39.3 | 6.0 | 73 |
| KK130S(L)-N02MS | NPT1/4 | 22 | 47.4 | 39.9 | 8.5 | 74 |
| KK130S(L)-N03MS | NPT3/8 | 22 | 46.6 | 39.1 | 8.5 | 82 |
| KK130S(L)-N04MS | NPT1/2 | 22 | 48.2 | 38.2 | 14.0 | 83 |
| 型番 | T 接続おねじ | H 六角対辺 | L1 | 最小穴径 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|
| KK130S(L)-01F | Rc1/8 | 22 | 41.9 | 8.0 | 90 |
| KK130S(L)-02F | Rc1/4 | 22 | 45.4 | 11.0 | 92 |
| KK130S(L)-03F | Rc3/8 | 22 | 48.4 | 11.0 | 91 |
| KK130S(L)-04F | Rc1/2 | 27 | 52.9 | 14.0 | 117 |
| KK130S(L)-N01F | NPT1/8 | 22 | 41.9 | 8.0 | 90 |
| KK130S(L)-N02F | NPT1/4 | 22 | 45.4 | 11.0 | 92 |
| KK130S(L)-N03F | NPT3/8 | 22 | 48.4 | 11.0 | 91 |
| KK130S(L)-N04F | NPT1/2 | 27 | 52.9 | 14.0 | 117 |
| 型番 | ホースの呼び | φD1 | L1 | 最小穴径 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|
| KK130S(L)-07B | 6(1/4") | 7.2 | 60.9 | 4.5 | 70 |
| KK130S(L)-09B | 8(1/4") | 9.0 | 60.4 | 5.0 | 72 |
| KK130S(L)-11B | 9(3/8") | 11.3 | 59.9 | 7.7 | 73 |
| KK130S(L)-13B | 12(1/2") | 15.0 | 58.9 | 9.0 | 81 |
※( )は適用ホース内径
| 型番 | 適用ホース 内径/外径 | H1 | H2 | L1 | M | 最小穴径 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK130S(L)-50N | 5/8 | 22 | 14 | 49.6 | 13.7 | 4.5 | 85 |
| KK130S(L)-60N | 6/9 | 22 | 17 | 51.6 | 16.4 | 5.5 | 95 |
| KK130S(L)-65N | 6.5/10 | 22 | 17 | 51.6 | 16.5 | 6.0 | 92 |
| KK130S(L)-80N | 8/12 | 22 | 19 | 52.6 | 17.4 | 8.0 | 97 |
| KK130S(L)-85N | 8.5/12.5 | 22 | 19 | 52.6 | 17.4 | 8.0 | 101 |
| KK130S(L)-110N | 11/16 | 24 | 24 | 52.6 | 20.1 | 10.0 | 119 |
| 型番 | 適用チューブ外径mm | D | L1 | M | 最小穴径 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KK130S(L)-06H | 6 | 13.0 | 52.3 | 16.7 | 4.5 | 72 |
| KK130S(L)-08H | 8 | 14.8 | 53.3 | 18.6 | 6.0 | 74 |
| KK130S(L)-10H | 10 | 17.8 | 55.3 | 20.7 | 9.0 | 77 |
| KK130S(L)-12H | 12 | 20.0 | 55.3 | 21.7 | 9.0 | 80 |
| KK130S(L)-07H | 1/4" | 13.0 | 52.3 | 16.7 | 4.5 | 72 |
| KK130S(L)-09H | 5/16" | 14.8 | 53.3 | 18.6 | 6.0 | 74 |
| KK130S(L)-11H | 3/8" | 17.6 | 55.3 | 20.7 | 7.0 | 79 |
| KK130S(L)-13H | 1/2" | 20.0 | 55.3 | 21.7 | 9.0 | 78 |
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,178円 ( 1,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,178円 ( 1,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,228円 ( 1,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,228円 ( 1,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,228円 ( 1,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,228円 ( 1,351円 ) | 6日目 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 6日目 |
1,377円 ( 1,515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,178円 ( 1,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
788円425円 ( 468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
989円 ( 1,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
989円 ( 1,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
888円 ( 977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
888円 ( 977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
911円 ( 1,002円 ) | 6日目 |
911円 ( 1,002円 ) | 6日目 |
956円 ( 1,052円 ) | 6日目 |
911円 ( 1,002円 ) | 6日目 |
911円 ( 1,002円 ) | 6日目 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,178円 ( 1,296円 ) | 6日目 |
1,363円 ( 1,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
圧力損失低減により省エネを実現したSカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・空気消費量の削減ができ、コンプレッサの消費電力の低減によりコストダウンが可能。
・従来品と比べ14%(12g)軽量化。
・従来品と比べプラグ挿入力22%(20N)低減(0.5MPa時)。
・従来品と比べC値34%アップ(ねじR1/4タイプ)。
・ワンタッチ管継手タイプを標準化。
・エアブローでの使用時、入口圧力を下げても出口圧力や流量が同等になる。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~