17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

Sカプラー KK130シリーズ プラグ KK130P

通常単価(税別)
159598
税込単価
175658
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

圧力損失低減により省エネを実現したSカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・プラグ:熱処理により、打...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

おねじタイプ

Sカプラー: プラグ(KK130P):関連画像
Sカプラー: プラグ(KK130P):関連画像

ソケット接続時

めねじタイプ

Sカプラー: プラグ(KK130P):関連画像
Sカプラー: プラグ(KK130P):関連画像

ソケット接続時

バーブ管継手付タイプ(ゴムホース用)

Sカプラー: プラグ(KK130P):関連画像
Sカプラー: プラグ(KK130P):関連画像

ソケット接続時

製品仕様

Sカプラー: プラグ(KK130P):関連画像

おねじタイプ

Sカプラー: プラグ(KK130P):関連画像

めねじタイプ

Sカプラー: プラグ(KK130P):関連画像

バーブ管継手付タイプ(ゴムホース用)

製品仕様

使用流体空気注)
使用圧力範囲0~+1.5MPa
ワンタッチ管継手付タイプ:0~+1.0MPa
保証耐圧力2.0MPa
周囲温度および使用流体温度-20~+80℃(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付タイプ:-5~+60℃(凍結なきこと)
めっきスリーブ:無電解ニッケルめっき付
その他の外部金属部品:亜鉛クロメート付
シールおねじシール剤付

注)水には使用できません。

性能

プラグ・ソケット接続方式スリーブスライドによる着脱方式
チェック弁ソケット:チェック弁内蔵
流れ方向双方向
スリーブロック機構手動ロック方式(ディテント付) 準標準

流量特性(代表値)

Sカプラー: プラグ(KK130P):関連画像
  • ※ この流量特性の試験方法はJIS B 8390(空気圧-圧縮性流体用機器-流量特性の試験方法)に適合する。
  • ※ 数値は同タイプのプラグ/ソケットの接続時の代表値である。
接続種類音速コンダクタンス
C[dm3/(s・bar)]
臨界圧力比
b
容量係数
Cv
有効断面積
S[mm2
種類記号接続
おねじ-01MSR1/84.20.41.221
-02MSR1/47.00.41.935
-03MSR3/87.00.52.135
-04MSR1/27.00.52.135
めねじ-01FRc1/86.00.51.830
-02FRc1/47.00.52.135
-03FRc3/87.00.52.135
-04FRc1/27.00.52.135
バーブ管継手付-07B6(1/4")2.00.40.510
-09B8(1/4")3.00.40.815
-11B10(3/8")6.00.51.830
-13B12(1/2")7.00.52.135
ナット管継手付-50N5/82.00.40.510
-60N6/93.50.41.018
-65N6.5/104.20.41.221
-80N8/127.00.41.935
-85N8.5/12.57.00.41.935
-110N11/167.00.52.135
ワンタッチ管継手付-06Hφ62.00.40.510
-08Hφ84.40.51.322
-10Hφ107.00.51.835
-12Hφ127.00.52.135

規格表

単位:mm

おねじタイプ

型番T
接続おねじ
H
六角対辺
L1L2A*1最小穴径質量g接続時
全長L3
KK130P-01MSR1/81434.011.130.06.01851.1
KK130P-02MSR1/41438.013.132.08.02253.9
KK130P-03MSR3/81939.013.632.58.03753.3
KK130P-04MSR1/22243.016.135.08.05255.9
KK130P-N01MSNPT1/81434.010.129.06.01849.4
KK130P-N02MSNPT1/41438.011.630.58.02251.5
KK130P-N03MSNPT3/81939.012.631.58.03751.7
KK130P-N04MSNPT1/22243.014.133.08.05252.3

*1 ねじ込み後の参考寸法

めねじタイプ

型番T
接続おねじ
H
六角対辺
L1L2最小穴径質量g接続時
全長L3
KK130P-01FRc1/81430.011.18.01853.0
KK130P-02FRc1/41736.017.18.02862.5
KK130P-03FRc3/82137.018.18.03866.5
KK130P-04FRc1/22742.023.18.07376.0
KK130P-N01FNPT1/81430.011.18.01853.0
KK130P-N02FNPT1/41736.017.18.02862.5
KK130P-N03FNPT3/82137.018.18.03866.5
KK130P-N04FNPT1/22742.023.18.07376.0

バーブ管継手付タイプ(ゴムホース用)

型番ホースの呼びφD1φD2L1L2最小穴径質量g接続時
全長L3
KK130P-07B6(1/4")7.214.046.027.14.51688.0
KK130P-09B8(1/4")9.015.046.027.15.01987.5
KK130P-11B9(3/8")11.316.046.027.18.01987.0
KK130P-13B12(1/2")15.018.046.027.18.03386.0
  • ※( )は適用ホース内径。

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

接続部の種類

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

使用温度範囲

(℃)

使用圧力範囲

(MPa)

ホースの呼び

(mm/(インチ))

適用ホース内径/外径

(mm)

適用チューブ外径

(mm)

適用チューブ外径

(インチ)

最小発注数量
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
1/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
1/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
1/4
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
1/4
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
3/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
3/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
1/2
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
1/2
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
6
-
5個
[ホース取付用] ゴムホース用
-
-
-20~80
0~1.5
6(1/4")
-
-
-
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
-
1/4
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
8
-
5個
[ホース取付用] ゴムホース用
-
-
-20~80
0~1.5
8(1/4")
-
-
-
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
-
5/16
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
10
-
5個
[ホース取付用] ゴムホース用
-
-
-20~80
0~1.5
9(3/8")
-
-
-
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
-
3/8
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
12
-
5個
[ホース取付用] ゴムホース用
-
-
-20~80
0~1.5
12(1/2")
-
-
-
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
-
1/2
5個
ナット締込タイプ
-
-
-20~80
0~1.5
-
5/8
-
-
5個
ナット締込タイプ
-
-
-20~80
0~1.5
-
6/9
-
-
5個
ナット締込タイプ
-
-
-20~80
0~1.5
-
6.5/10
-
-
5個
ナット締込タイプ
-
-
-20~80
0~1.5
-
8/12
-
-
5個
ナット締込タイプ
-
-
-20~80
0~1.5
-
8.5/12.5
-
-
5個
ナット締込タイプ
-
-
-20~80
0~1.5
-
11/16
-
-
5個
めねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/4
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/4
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
3/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/2
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/2
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
184
( 202 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能
409
( 450 )
6日目
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
465
( 512 )
6日目
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
6日目
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
6日目
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
187
( 206 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
6日目
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧力損失低減により省エネを実現したSカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・プラグ:熱処理により、打痕、変形、磨耗を低減
・C値:34%アップ(ねじR1/4タイプ従来品比※)
・プラグ挿入力:22%(20N)低減(0.5MPa時従来品比※)
・軽量:14%(12g)削減(従来品比※)
・※従来品:KK13シリーズ
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化
・ロック機構付(準標準)で不意な衝撃などによる離脱を防止
・ディテント付スリーブのためロック位置、解除位置を保持

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sカプラー KK130シリーズ プラグ KK130Pのレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
ハンドバルブにて使用
5
満足度:5.0
SMC製なので品質も問題ないです。 各社ソケットカプラとの相性も良いです 今の所一番安価ではないでしょうか? 大量に使用...もっと読む
1人が参考にしています。
現場の機械に装着して使用
4
満足度:4.0
いつもは日東工器のカプラを使用していますが、今回はご指定がありこの商品を購入しました。比較しても性能は遜色ないと思います...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備品配管継手
5
満足度:5.0
生産設備品エアー配管継手として使用しています。シール性等性能面には満足しています。加えて接続部の種類 はじめ各種スペック...もっと読む
1人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
安いので試しに購入してみました。 今のところ他の製品と違いは見受けられません。
1人が参考にしています。
エアホースの接続に
5
満足度:5.0
エアホースの接続に使用するために購入しました 一個からでも買えるので値段も手ごろで即購入しました。 エアー漏れもなく、ま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QカプラーKKシリーズ・KK130シリーズのスリーブロック機構とは何か?
A
接続しているプラグとソケットが、落下などの衝撃により離脱する事を防止するためのロック機構です。
ソケットのスリーブを廻す事で、ロック・解除ができます。
スーリブロック機構は、KKシリーズには標準、KK130シリーズにはオプションでご用意しています。KKAシリーズにはありません。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QカプラーKK□シリーズを真空で使用したいが可能ですか?
A
型式は限定されますが、KKシリーズ・KKHシリーズ・KKAシリーズは低真空で使用できます。
ただし漏れがゼロではないので、真空保持用途などでの使用は避けてください。
また、KK130シリーズは真空での使用はできません。
【低真空で使用可能なカプラー】
<KK/KKHシリーズ>
 KK2 : -100kPa~1MPa
 KK3 : -90kPa~1MPa
<KKHシリーズ>
 KKH3 : -90kPa~1MPa
<KKAシリーズ>
 KKA3 : -100kPa~1MPa
QカプラーKK□シリーズのプラグ側とソケット側の組合せ可否について知りたい。
A
KK/KKHシリーズとKKAシリーズは、型式の「ボディサイズ」の数字が同じタイプなら、配管の種類に関係なく、接続可能です。
KK130シリーズのプラグ側KK130P-□とソケット側KK130S-□については、どの組合せでも接続可能です。
配管されるチューブ・ホースの種類やサイズにより、型式を選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sカプラー KK130シリーズ プラグ KK130P
Sカプラー KK130シリーズ ソケット KK130S
Sカプラー KK130シリーズ ソケット KK130L
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) おねじタイプ
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) おねじタイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格159-750 -852 -164 -140 -584 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグソケット準標準ソケットプラグプラグソケット
使用流体空気空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質構造用鋼構造用鋼構造用鋼C3604C3604C3604
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング