17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

通常単価(税別)
5641,018
税込単価
6201,120
通常出荷日:6日目~9日目

Sカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・落下衝撃(0.5Jの衝撃エネルギー相当)を吸収可能。・プラ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SカプラーKKH: ソケット(S)  ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用):関連画像

製品仕様

SカプラーKKH: ソケット(S)  ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用):関連画像

性能

  • プラグ・ソケット接続方法:ワンタッチ着脱
  • チェック弁:ソケット チェック弁内蔵(標準)
  • スリーブロック機構:なし

単位:mm

ボディサイズ型番適用ホース内径/外径H1
六角対辺
H2
六角対辺
φDL1L2接続時M最小穴径有効断面積
mm2
質量
g
1/8KK3S-50N5/8141420.242.645.113.74.512.232.1
KK3S-60N6/9171744.446.916.55.418.348.7
KK3S-65N6.5/105.919.246.4
1/4KK4S-50N5/8191428.054.157.813.74.512.255.8
KK4S-60N6/91756.860.516.55.420.469.3
KK4S-65N6.5/105.924.166.8
KK4S-80N8/121955.459.117.47.435.168.5
KK4S-85N8.5/12.57.836.671.1

製品仕様

使用流体空気、水
使用圧力範囲注)KKH3:-90kPa~+1MPa
KKH4:0~+1MPa
保証耐圧力1.5MPa
周囲温度および使用流体温度空気:-5~+60℃
水:+5~+40℃
(凍結なきこと)
めっき、シール無電解ニッケルめっき付(銅系・ふっ素系不可対応)、おねじシール剤付
接続プラグKKシリーズ プラグ

注)漏れがゼロではないので、リーステスタ真空保持などでの使用は避けてください。

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

ボディサイズ

適用ホース内径/外径

(mm)

最小発注数量
-0.09~1
1/8
5/8
5個
-0.09~1
1/8
6/9
5個
-0.09~1
1/8
6.5/10
5個
0~1
1/4
5/8
5個
0~1
1/4
6/9
5個
0~1
1/4
6.5/10
5個
0~1
1/4
8/12
5個
0~1
1/4
8.5/12.5
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564
( 620 )
9日目
564
( 620 )
9日目
564
( 620 )
9日目
625
( 688 )
6日目
625
( 688 )
9日目
767
( 844 )
9日目
767
( 844 )
9日目
1,018
( 1,120 )
9日目

詳細情報

基本情報

Sカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・落下衝撃(0.5Jの衝撃エネルギー相当)を吸収可能。
・プラグ・ソケット引抜き強度2倍向上(従来比)。
・超高衝撃PBT樹脂を採用。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QカプラーKK□シリーズに、空気以外の流体は流せますか?
A
KK/KKHシリーズは空気と水、KK130シリーズは空気のみ、KKAシリーズは空気と水が使用流体になります。
それ以外の流体は保証外です。
注1)KK130シリーズは主材質が鉄のため、水は使用できません。
注2)カプラーKK□シリーズは、燃焼性・毒性のあるもの 及び蒸気では使用しないでください。
注3)サージ圧が最高使用圧力以上の場合、継手やチューブの破損の原因になります。
QカプラーKK□シリーズを真空で使用したいが可能ですか?
A
型式は限定されますが、KKシリーズ・KKHシリーズ・KKAシリーズは低真空で使用できます。
ただし漏れがゼロではないので、真空保持用途などでの使用は避けてください。
また、KK130シリーズは真空での使用はできません。
【低真空で使用可能なカプラー】
<KK/KKHシリーズ>
 KK2 : -100kPa~1MPa
 KK3 : -90kPa~1MPa
<KKHシリーズ>
 KKH3 : -90kPa~1MPa
<KKAシリーズ>
 KKA3 : -100kPa~1MPa
QカプラーKK□シリーズのプラグ側とソケット側の組合せ可否について知りたい。
A
KK/KKHシリーズとKKAシリーズは、型式の「ボディサイズ」の数字が同じタイプなら、配管の種類に関係なく、接続可能です。
KK130シリーズのプラグ側KK130P-□とソケット側KK130S-□については、どの組合せでも接続可能です。
配管されるチューブ・ホースの種類やサイズにより、型式を選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)
SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) めねじタイプ
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付ストレートタイプ
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付隔壁タイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格564-615 -284 -564 -644 -714 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットソケットプラグソケットソケットソケット
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプめねじタイプワンタッチ継手付ワンタッチ継手付
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質銅合金C3604C3604銅合金C3604C3604
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング