メカニカル部品技術窓口


性能
単位:mm
| ボディサイズ | 型番 | T 管接続口径 | H 六角対辺 | D | L1 | L2接続時 | 最小穴径 | 有効断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | KKH3S-01F | Rc1/8 | 14 | 20.2 | 36.0 | 38.5 | 8.2 | 20.6 | 23.8 |
| KKH3S-02F | Rc1/4 | 17 | 40.1 | 42.4 | 21.1 | 33.1 | |||
| KKH3S-03F | Rc3/8 | 19 | 41.9 | 44.3 | 37.1 | ||||
| 1/4 | KKH4S-02F | Rc1/4 | 19 | 28.0 | 50.4 | 54.1 | 10.9 | 39.6 | 58.1 |
| KKH4S-03F | Rc3/8 | 51.1 | 54.8 | 14.4 | 42.7 | 47.4 |
| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注) | KKH3:-90kPa~+1MPa KKH4:0~+1MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 空気:-5~+60℃ 水:+5~+40℃ (凍結なきこと) |
| めっき、シール | 無電解ニッケルめっき付(銅系・ふっ素系不可対応)、おねじシール剤付 |
| 接続プラグ | KKシリーズ プラグ |
注)漏れがゼロではないので、リーステスタ真空保持などでの使用は避けてください。
Sカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・落下衝撃(0.5Jの衝撃エネルギー相当)を吸収可能。
・プラグ・ソケット引抜き強度2倍向上(従来比)。
・超高衝撃PBT樹脂を採用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~