メカニカル部品技術窓口
プラグ・ソケット引抜強度が向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・スリーブカバー付を標準化...
詳細を確認
KK2

KK3、4、6

KK2

KK3、4、6
| ボディサイズ | 型番 | 適用チューブ外径 | φD1 | φD2 | L1 | L2接続時 | M | 最小穴径 | 有効断面積 mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタンチューブ | ナイロンチューブ | ||||||||||
| M5 | KK2S-23H | φ3.2 | 10.0 | 7.0 | 33.8 | 35.3 | 12.7 | 2.5 | 3.8 | 4.6 | 6.4 |
| KK2S-04H | φ4 | 8.0 | 33.6 | 35.1 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 6.5 | |||
| KK2S-06H | φ6 | 10.0 | 33.9 | 35.4 | 13.5 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 7.9 | ||
| 1/8 | KK3S-04H | φ4 | 20.2 | 10.0 | 46.6 | 49.1 | 16.0 | 3.2 | 3.8 | 5.8 | 22.5 |
| KK3S-06H | φ6 | 12.0 | 47.1 | 49.6 | 17.0 | 4.7 | 10.4 | 13.4 | 24.4 | ||
| KK3S-08H | φ8 | 14.0 | 48.9 | 51.4 | 18.5 | 6.2 | 16.8 | 18.9 | 27.3 | ||
| KK3S-10H | φ10 | 17.0 | 49.9 | 52.4 | 21.0 | 7.7 | 19.1 | 19.1 | 37.1 | ||
| 1/4 | KK4S-06H | φ6 | 28.0 | 12.0 | 58.2 | 61.9 | 17.0 | 4.7 | 10.4 | 13.4 | 51.4 |
| KK4S-08H | φ8 | 14.0 | 60.1 | 63.8 | 18.5 | 6.2 | 18.3 | 21.8 | 51.3 | ||
| KK4S-10H | φ10 | 17.0 | 61.5 | 65.2 | 21.0 | 7.7 | 27.0 | 29.4 | 54.8 | ||
| KK4S-12H | φ12 | 19.0 | 62.5 | 66.2 | 22.0 | 9.2 | 30.5 | 32.0 | 59.4 | ||
| 1/2 | KK6S-12H | 31.6 | 70.1 | 75.4 | 42.7 | 48.8 | 84.1 | ||||
| KK6S-16H | φ16 | 25.7 | 72.3 | 77.6 | 25.0 | 13.2 | 53.4 | 62.5 | 99.9 | ||
| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注) | KK2:-100kPa~+1MPa KK3:-90kPa~+1MPa KK4・6:0~+1MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 空気:-5~+60℃ 水:+5~+40℃ (凍結なきこと) |
| めっき、シール | 無電解ニッケルめっき付(銅系・ふっ素系不可対応)、おねじシール剤付 |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタ真空保持などでの使用は避けてください。
| プラグ・ソケット接続方法 | ワンタッチ着脱 |
|---|---|
| チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵(標準) |
| スリーブロック機構注) | 手動ロック方式(標準) |
注)KK2シリーズにはロック機構がついていません。

空気(0~1MPa):KK2

空気(0~1MPa):KK3、4、6

水(0~0.4MPa):KK2

水(0~0.4MPa):KK3、4、6
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
676円 ( 744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
676円 ( 744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
644円 ( 708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
715円 ( 787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
715円 ( 787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
715円 ( 787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
852円 ( 937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
891円 ( 980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
935円 ( 1,029円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
909円 ( 1,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
926円 ( 1,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,341円 ( 1,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,517円 ( 1,669円 ) | 6日目 |
プラグ・ソケット引抜強度が向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・スリーブカバー付を標準化。
・さらにロックリングを耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上。
・バルブスプリングで流路を塞がないため、有効断面積のロスを少なくできる。
・整流効果を考慮したチェック弁先端形状。
・もれの少ないシール構造。
・鋼球を使用しない構造のため、流路を狭めることなくスリムなボディで、かつ大きな有効断面積を実現した。
・ボディの小型化とともにプレス部品、樹脂部品の採用により、徹底した軽量化を実現した。
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せる。
【用途】
・使用流体:空気、水。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~