17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

通常単価(税別)
6151,448
税込単価
6771,593
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

プラグ・ソケット引抜強度が向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・スリーブカバー付を標準化...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SカプラーKK: ソケット(S)  ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用):関連画像

製品仕様

SカプラーKK: ソケット(S)  ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用):関連画像
単位:mm
ボディサイズ型番適用ホース内径/外径H1
六角対辺
H2
六角対辺
φDL1L2接続時M最小穴径有効断面積
mm2
質量
g
1/8KK3S-50N5/8141420.242.645.113.74.512.232.1
KK3S-60N6/9171744.446.916.55.418.348.7
KK3S-65N6.5/105.919.246.4
1/4KK4S-50N5/8191428.054.157.813.74.512.255.8
KK4S-60N6/91756.860.516.55.420.469.3
KK4S-65N6.5/105.924.166.8
KK4S-80N8/121955.459.117.47.435.168.5
KK4S-85N8.5/12.57.836.671.1
1/2KK6S-80N8/122431.666.071.37.4107.5
KK6S-85N8.5/12.57.841.2110.2
KK6S-110N11/162464.469.720.110.268.4119.8

製品仕様

使用流体空気、水
使用圧力範囲 注)KK2:-100kPa~+1MPa
KK3:-90kPa~+1MPa
KK4・6:0~+1MPa
保証耐圧力1.5MPa
周囲温度および使用流体温度空気:-5~+60℃
水:+5~+40℃
(凍結なきこと)
めっき、シール無電解ニッケルめっき付(銅系・ふっ素系不可対応)、おねじシール剤付

注)漏れがゼロではないので、リークテスタ真空保持などでの使用は避けてください。

共通性能

プラグ・ソケット接続方法ワンタッチ着脱
チェック弁ソケット:チェック弁内蔵(標準)
スリーブロック機構手動ロック方式(標準)

流量特性

SカプラーKK: ソケット(S)  ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用):関連画像

空気(0~1MPa)

SカプラーKK: ソケット(S)  ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用):関連画像

水(0~0.4MPa)

商品特長詳細

特長

SカプラーKK: ソケット(S)  ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用):関連画像

もれの少ないシール構造:面接触により確実なシールが可能。

SカプラーKK: ソケット(S)  ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用):関連画像

スリーブロック機構:不意の離脱による事故を防止。

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

ボディサイズ

適用ホース内径/外径

(mm)

最小発注数量
-0.09~1
1/8
5/8
5個
-0.09~1
1/8
6/9
5個
-0.09~1
1/8
6.5/10
5個
0~1
1/4
5/8
5個
0~1
1/4
6/9
5個
0~1
1/4
6.5/10
5個
0~1
1/4
8/12
5個
0~1
1/4
8.5/12.5
5個
0~1
1/2
8/12
5個
0~1
1/2
8.5/12.5
5個
0~1
1/2
11/16
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646
( 711 )
6日目
615
( 677 )
9日目
646
( 711 )
6日目
664
( 730 )
6日目
664
( 730 )
9日目
825
( 908 )
6日目
865
( 952 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,101
( 1,211 )
6日目
1,341
( 1,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,343
( 1,477 )
9日目
1,448
( 1,593 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラグ・ソケット引抜強度が向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・スリーブカバー付を標準化。
・さらにロックリングを耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上。
・バルブスプリングで流路を塞がないため、有効断面積のロスを少なくできる。
・整流効果を考慮したチェック弁先端形状。
・もれの少ないシール構造。
・鋼球を使用しない構造のため、流路を狭めることなくスリムなボディで、かつ大きな有効断面積を実現した。
・ボディの小型化とともにプレス部品、樹脂部品の採用により、徹底した軽量化を実現した。
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せる。
【用途】
・使用流体:空気、水。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QカプラーKK□シリーズに、空気以外の流体は流せますか?
A
KK/KKHシリーズは空気と水、KK130シリーズは空気のみ、KKAシリーズは空気と水が使用流体になります。
それ以外の流体は保証外です。
注1)KK130シリーズは主材質が鉄のため、水は使用できません。
注2)カプラーKK□シリーズは、燃焼性・毒性のあるもの 及び蒸気では使用しないでください。
注3)サージ圧が最高使用圧力以上の場合、継手やチューブの破損の原因になります。
QカプラーKK□シリーズを真空で使用したいが可能ですか?
A
型式は限定されますが、KKシリーズ・KKHシリーズ・KKAシリーズは低真空で使用できます。
ただし漏れがゼロではないので、真空保持用途などでの使用は避けてください。
また、KK130シリーズは真空での使用はできません。
【低真空で使用可能なカプラー】
<KK/KKHシリーズ>
 KK2 : -100kPa~1MPa
 KK3 : -90kPa~1MPa
<KKHシリーズ>
 KKH3 : -90kPa~1MPa
<KKAシリーズ>
 KKA3 : -100kPa~1MPa
QカプラーKK□シリーズのプラグ側とソケット側の組合せ可否について知りたい。
A
KK/KKHシリーズとKKAシリーズは、型式の「ボディサイズ」の数字が同じタイプなら、配管の種類に関係なく、接続可能です。
KK130シリーズのプラグ側KK130P-□とソケット側KK130S-□については、どの組合せでも接続可能です。
配管されるチューブ・ホースの種類やサイズにより、型式を選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)
SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付ストレートタイプ
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付隔壁タイプ
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付エルボタイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格615-284 -564 -644 -714 -666 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットプラグソケットソケットソケットソケット
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質C3604C3604銅合金C3604C3604C3604

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング