17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

SカプラーKKシリーズ ソケット(S) めねじタイプ

通常単価(税別)
5931,369
税込単価
6521,506
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

プラグ・ソケット引抜強度が向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・スリーブカバー付を標準化...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SカプラーKK: ソケット(S)  めねじタイプ:関連画像

KK2

SカプラーKK: ソケット(S)  めねじタイプ:関連画像

KK3、4、6

製品仕様

SカプラーKK: ソケット(S)  めねじタイプ:関連画像

KK2

SカプラーKK: ソケット(S)  めねじタイプ:関連画像

KK3、4、6

単位:mm
ボディサイズ型番T
管接続口径
H
六角対辺
φDL1L2接続時最小穴径有効断面積
mm2
質量
g
M5KK2S-M5FM5×0.8810.025.326.84.25.46.4
1/8KK3S-01FRc1/81420.236.038.58.220.623.6
KK3S-02FRc1/41740.142.621.134.4
KK3S-03FRc3/81941.944.438.8
1/4KK4S-02FRc1/428.050.454.110.939.656.9
KK4S-03FRc3/851.154.814.442.746.2
1/2KK6S-03F2431.658.663.983.193.6
KK6S-04FRc1/261.066.318.083.887.4

製品仕様

使用流体空気、水
使用圧力範囲注)KK2:-100kPa~+1MPa
KK3:-90kPa~+1MPa
KK4・6:0~+1MPa
保証耐圧力1.5MPa
周囲温度および使用流体温度空気:-5~+60℃
水:+5~+40℃
(凍結なきこと)
めっき、シール無電解ニッケルめっき付(銅系・ふっ素系不可対応)、おねじシール剤付

注)漏れがゼロではないので、リークテスタ真空保持などでの使用は避けてください。

共通性能

プラグ・ソケット接続方法ワンタッチ着脱
チェック弁ソケット:チェック弁内蔵(標準)
スリーブロック機構注)手動ロック方式(標準)

注)KK2シリーズにはロック機構がついていません。

流量特性

SカプラーKK: ソケット(S)  めねじタイプ:関連画像

空気(0~1MPa):KK2

SカプラーKK: ソケット(S)  めねじタイプ:関連画像

空気(0~1MPa):KK3、4、6

SカプラーKK: ソケット(S)  めねじタイプ:関連画像

水(0~0.4MPa):KK2

SカプラーKK: ソケット(S)  めねじタイプ:関連画像

水(0~0.4MPa):KK3、4、6

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

ねじの呼び(M)

使用圧力範囲

(MPa)

ボディサイズ

管接続口径

最小発注数量
M(メートルねじ並目)
-
5
-0.1~1
M5
M5x0.8
5個
Rc(管用テーパめねじ)
1/8
-
-0.09~1
1/8
-
5個
Rc(管用テーパめねじ)
1/4
-
-0.09~1
1/8
-
5個
Rc(管用テーパめねじ)
3/8
-
-0.09~1
1/8
-
5個
Rc(管用テーパめねじ)
1/4
-
0~1
1/4
-
5個
Rc(管用テーパめねじ)
3/8
-
0~1
1/4
-
5個
Rc(管用テーパめねじ)
3/8
-
0~1
1/2
-
5個
Rc(管用テーパめねじ)
1/2
-
0~1
1/2
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
715
( 787 )
在庫品1日目当日出荷可能
715
( 787 )
在庫品1日目当日出荷可能
615
( 677 )
9日目
615
( 677 )
在庫品1日目当日出荷可能
615
( 677 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,185
( 1,304 )
6日目
1,369
( 1,506 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラグ・ソケット引抜強度が向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・スリーブカバー付を標準化。
・さらにロックリングを耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上。
・バルブスプリングで流路を塞がないため、有効断面積のロスを少なくできる。
・整流効果を考慮したチェック弁先端形状。
・もれの少ないシール構造。
・鋼球を使用しない構造のため、流路を狭めることなくスリムなボディで、かつ大きな有効断面積を実現した。
・ボディの小型化とともにプレス部品、樹脂部品の採用により、徹底した軽量化を実現した。
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せる。
【用途】
・使用流体:空気、水。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SカプラーKKシリーズ ソケット(S) めねじタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
作業性の向上に使用しています
5
満足度:5.0
製品を持ち上げるのにバランサーの先端に取り付けた吸着パットを使用しています。製品によって先端の吸着パットの交換が必要でし...もっと読む
0人が参考にしています。
装置に使用
4
満足度:4.0
社内で利用する実験装置に対する配線接続のために使用しました。こちらの商品が部品嵌合したため採択しました。接続もしっかりし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QカプラーKK□シリーズに、空気以外の流体は流せますか?
A
KK/KKHシリーズは空気と水、KK130シリーズは空気のみ、KKAシリーズは空気と水が使用流体になります。
それ以外の流体は保証外です。
注1)KK130シリーズは主材質が鉄のため、水は使用できません。
注2)カプラーKK□シリーズは、燃焼性・毒性のあるもの 及び蒸気では使用しないでください。
注3)サージ圧が最高使用圧力以上の場合、継手やチューブの破損の原因になります。
QカプラーKK□シリーズを真空で使用したいが可能ですか?
A
型式は限定されますが、KKシリーズ・KKHシリーズ・KKAシリーズは低真空で使用できます。
ただし漏れがゼロではないので、真空保持用途などでの使用は避けてください。
また、KK130シリーズは真空での使用はできません。
【低真空で使用可能なカプラー】
<KK/KKHシリーズ>
 KK2 : -100kPa~1MPa
 KK3 : -90kPa~1MPa
<KKHシリーズ>
 KKH3 : -90kPa~1MPa
<KKAシリーズ>
 KKA3 : -100kPa~1MPa
QカプラーKK□シリーズのプラグ側とソケット側の組合せ可否について知りたい。
A
KK/KKHシリーズとKKAシリーズは、型式の「ボディサイズ」の数字が同じタイプなら、配管の種類に関係なく、接続可能です。
KK130シリーズのプラグ側KK130P-□とソケット側KK130S-□については、どの組合せでも接続可能です。
配管されるチューブ・ホースの種類やサイズにより、型式を選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) めねじタイプ
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) おねじタイプ
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ
SカプラーKKHシリーズ ソケット(S) めねじタイプ
Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) めねじ
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) おねじタイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格593-584 -140 -564 -2,839 -164 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットソケットプラグソケットソケットプラグ
接続部の種類めねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプおねじタイプ
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質C3604C3604C3604銅合金SUS304C3604
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング