メカニカル部品技術窓口
プラグ・ソケット引抜強度が向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・スリーブカバー付を標準化...
詳細を確認
KK2

KK3、4、6

KK2

KK3、4、6
単位:mm
| ボディサイズ | 型番 | T 管接続口径 | H 六角対辺 | φD | L1 | L2接続時 | ※A1 | ※A2接続時 | 最小穴径 | 有効断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | KK2S-M5M | M5×0.8 | 8 | 10.0 | 24.7 | 26.2 | 21.7 | 23.7 | 2.5 | 3.8 | 6.1 |
| KK2S-01MS | R1/8 | 10 | 24.4 | 25.9 | 22.8 | 4.7 | 5.8 | 9.1 | |||
| 1/8 | KK3S-01MS | R1/8 | 14 | 20.2 | 36.6 | 39.1 | 33.5 | 36.0 | 6.0 | 20.4 | 20.1 |
| KK3S-02MS | R1/4 | 37.0 | 39.5 | 31.5 | 34.0 | 9.0 | 21.1 | 19.2 | |||
| KK3S-03MS | R3/8 | 17 | 37.6 | 40.1 | 32.2 | 34.5 | 29.0 | ||||
| 1/4 | KK4S-01MS | R1/8 | 19 | 28.0 | 49.5 | 53.2 | 46.4 | 50.1 | 6.0 | 22.9 | 47.5 |
| KK4S-02MS | R1/4 | 50.5 | 54.2 | 45.0 | 48.7 | 9.0 | 38.9 | 44.1 | |||
| KK4S-03MS | R3/8 | 48.9 | 52.6 | 43.5 | 47.2 | 11.0 | 40.4 | 50.9 | |||
| KK4S-04MS | R1/2 | 22 | 48.8 | 52.5 | 41.7 | 45.4 | 13.0 | 42.7 | 61.2 | ||
| 1/2 | KK6S-03MS | R3/8 | 24 | 31.6 | 59.1 | 64.4 | 53.7 | 59.0 | 11.0 | 71.7 | 87.9 |
| KK6S-04MS | R1/2 | 59.3 | 64.6 | 52.2 | 57.5 | 13.0 | 82.3 | 90.1 | |||
| KK6S-06MS | R3/4 | 27 | 60.2 | 65.5 | 50.7 | 56.0 | 15.0 | 83.8 | 113.3 |
| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注) | KK2:-100kPa~+1MPa KK3:-90kPa~+1MPa KK4・6:0~+1MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 空気:-5~+60℃ 水:+5~+40℃ (凍結なきこと) |
| めっき、シール | 無電解ニッケルめっき付(銅系・ふっ素系不可対応)、おねじシール剤付 |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタ真空保持などでの使用は避けてください。
| プラグ・ソケット接続方法 | ワンタッチ着脱 |
|---|---|
| チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵(標準) |
| スリーブロック機構注) | 手動ロック方式(標準) |
注)KK2シリーズにはロック機構がついていません。

空気(0~1MPa):KK2

空気(0~1MPa):KK3、4、6

水(0~0.4MPa):KK2

水(0~0.4MPa):KK3、4、6
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
618円 ( 680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
679円 ( 747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
614円 ( 675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
585円 ( 644円 ) | 6日目 |
584円 ( 642円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
584円 ( 642円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
954円448円 ( 493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,305円704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,305円 ( 1,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,352円 ( 1,487円 ) | 6日目 |
プラグ・ソケット引抜強度が向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・スリーブカバー付を標準化。
・さらにロックリングを耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上。
・バルブスプリングで流路を塞がないため、有効断面積のロスを少なくできる。
・整流効果を考慮したチェック弁先端形状。
・もれの少ないシール構造。
・鋼球を使用しない構造のため、流路を狭めることなくスリムなボディで、かつ大きな有効断面積を実現した。
・ボディの小型化とともにプレス部品、樹脂部品の採用により、徹底した軽量化を実現した。
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せる。
【用途】
・使用流体:空気、水。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):851円~