17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ボディサイズ

  • 適用チューブ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付隔壁タイプ

通常単価(税別)
3231,082特別価格
税込単価
3551,190特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ワンタッチ管継手付き隔壁タイプの、Sカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・プラグ・ソケット引抜強度...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ管継手付き隔壁タイプの寸法図

製品仕様

ワンタッチ管継手付き隔壁タイプの外観
ボディサイズ適用チューブ外径mm型番
M53.2KK2P-23E
4KK2P-04E
6KK2P-06E
1/84KK3P-04E
6KK3P-06E
8KK3P-08E
10KK3P-10E
1/46KK4P-06E
8KK4P-08E
10KK4P-10E
12KK4P-12E
1/212KK6P-12E
16KK6P-16E
単位:mm
ボディサイズ型番適用チューブ外径TねじH1六角対辺H2六角対辺L1L2L3M最小穴径有効断面積mm2質量g
ウレタンチューブナイロンチューブ
M5KK2P-23Eφ3.2M8×0.75101028.312.312.512.72.53.74.46.0
KK2P-04Eφ4M9×0.75113.48.18.16.6
KK2P-06Eφ6M11×0.75141428.612.713.59.7
1/8KK3P-04Eφ4M12×139.318.416.916.03.23.95.616.6
KK3P-06Eφ6M14×1171740.216.817.04.710.112.822.3
KK3P-08Eφ8M16×11943.420.018.56.015.722.630.2
KK3P-10Eφ10M20×1222446.422.021.022.654.7
1/4KK4P-06Eφ6M14×1171747.025.216.817.04.710.112.830.6
KK4P-08Eφ8M16×11950.220.018.56.219.822.638.2
KK4P-10Eφ10M20×1222453.222.021.07.727.635.361.4
KK4P-12Eφ12M22×1242754.223.022.09.040.250.975.2
1/2KK6P-12E60.131.09.241.286.1
KK6P-16Eφ16M28×1.5303262.624.525.013.0-106.2125.0

流量特性

空気(0~1MPa)

KK2の流量特性

KK2

KK3、4、6の流量特性

KK3、4、6

水(0~0.4MPa)

KK2の流量特性

KK2

KK3、4、6の流量特性

KK3、4、6

注意・禁止事項

※上記以外の製品情報につきましては、カタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

ボディサイズ

適用チューブ外径

(mm)

最小発注数量
-0.1~1
M5
4
5個
-0.1~1
M5
6
5個
-0.09~1
1/8
4
5個
-0.09~1
1/8
6
5個
-0.09~1
1/8
8
5個
-0.09~1
1/8
10
5個
0~1
1/4
6
5個
0~1
1/4
8
5個
0~1
1/4
10
5個
0~1
1/4
12
5個
0~1
1/2
12
5個
0~1
1/2
16
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
393212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
522
( 574 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
547
( 602 )
在庫品1日目当日出荷可能
656
( 722 )
在庫品1日目当日出荷可能
574
( 631 )
在庫品1日目当日出荷可能
464
( 510 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
764
( 840 )
6日目
1,082
( 1,190 )
6日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ管継手付き隔壁タイプの、Sカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・プラグ・ソケット引抜強度2倍向上(従来比)
・有効断面積:3.8~82mm2
・スリーブカバー付を標準化。さらにロックリングは耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上
・鋼球を使用しない構造のため、流路を狭めることなくスリムなボディで、かつ大きな有効断面積を実現しました
・流路にスプリングを設置しない構造
・バルブスプリングで流路を塞がないため、有効断面積のロスを少なくできます
・整流効果を考慮したチェック弁先端形状
・流体のスムーズな流れを可能にしました
・もれの少ない構造
・面接触により確実なシールが可能
・ボディの小型化とともにプレス部品、樹脂部品の採用により、徹底した軽量化を実現しました
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます
・スリーブロック機構で不意の離脱による事故を防止

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付隔壁タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
生産設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
追加した生産設備装置のコンプレッサーからのエアーを装置内に引き込む部分にこの商品とワンタッチ管継手付エルボタイプのソケッ...もっと読む
0人が参考にしています。
工作機の改善に使用
5
満足度:5.0
エアー配管のつなぎ目の部分を固定できるので抜き差ししやすく見た目も綺麗に収まるのでこちらを使用しました。
0人が参考にしています。
製品(パネル)に使用
4
満足度:4.0
自社製品(パネル)のアウトレットとして使用しています。間違い防止、識別を容易にするためSカプラーKKシリーズ ソケット(...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QカプラーKK□シリーズに、空気以外の流体は流せますか?
A
KK/KKHシリーズは空気と水、KK130シリーズは空気のみ、KKAシリーズは空気と水が使用流体になります。
それ以外の流体は保証外です。
注1)KK130シリーズは主材質が鉄のため、水は使用できません。
注2)カプラーKK□シリーズは、燃焼性・毒性のあるもの 及び蒸気では使用しないでください。
注3)サージ圧が最高使用圧力以上の場合、継手やチューブの破損の原因になります。
QカプラーKK□シリーズを真空で使用したいが可能ですか?
A
型式は限定されますが、KKシリーズ・KKHシリーズ・KKAシリーズは低真空で使用できます。
ただし漏れがゼロではないので、真空保持用途などでの使用は避けてください。
また、KK130シリーズは真空での使用はできません。
【低真空で使用可能なカプラー】
<KK/KKHシリーズ>
 KK2 : -100kPa~1MPa
 KK3 : -90kPa~1MPa
<KKHシリーズ>
 KKH3 : -90kPa~1MPa
<KKAシリーズ>
 KKA3 : -100kPa~1MPa
QカプラーKK□シリーズのプラグ側とソケット側の組合せ可否について知りたい。
A
KK/KKHシリーズとKKAシリーズは、型式の「ボディサイズ」の数字が同じタイプなら、配管の種類に関係なく、接続可能です。
KK130シリーズのプラグ側KK130P-□とソケット側KK130S-□については、どの組合せでも接続可能です。
配管されるチューブ・ホースの種類やサイズにより、型式を選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付隔壁タイプ
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付隔壁タイプ
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付ストレートタイプ
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付エルボタイプ
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付ストレートタイプ
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付エルボタイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格323-714 -261 -283 -644 -666 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグソケットプラグプラグソケットソケット
接続部の種類ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質C3604C3604C3604C3604C3604C3604

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング