メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ管継手付きエルボタイプのSカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・プラグ・ソケット引抜強度...
詳細を確認

| ボディサイズ | 適用チューブ外径mm | 型番 |
|---|---|---|
| M5 | 3.2 | KK2P-23L |
| 4 | KK2P-04L | |
| 6 | KK2P-06L | |
| 1/8 | 4 | KK3P-04L |
| 6 | KK3P-06L | |
| 8 | KK3P-08L | |
| 10 | KK3P-10L | |
| 1/4 | 6 | KK4P-06L |
| 8 | KK4P-08L | |
| 10 | KK4P-10L | |
| 12 | KK4P-12L | |
| 1/2 | 12 | KK6P-12L |
| 16 | KK6P-16L |
| ボディサイズ | 型番 | 適用チューブ外径 | φD1 | φD2 | L1 | L2 | L3 | M | 最小穴径 | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタンチューブ | ナイロンチューブ | |||||||||||
| M5 | KK2P-23L | φ3.2 | 10.0 | 9.3 | 24.0 | 12.3 | 16.5 | 12.7 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 5.8 |
| KK2P-04L | φ4 | |||||||||||
| KK2P-06L | φ6 | 11.6 | 25.1 | 16.6 | 13.5 | 3.4 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | |||
| 1/8 | KK3P-04L | φ4 | 10.4 | 31.6 | 18.4 | 18.0 | 16.0 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 7.2 | |
| KK3P-06L | φ6 | 12.8 | 32.8 | 20.0 | 17.0 | 4.5 | 10.1 | 11.4 | 8.0 | |||
| KK3P-08L | φ8 | 12.0 | 15.2 | 34.0 | 23.0 | 18.5 | 6.0 | 15.0 | 16.8 | 9.7 | ||
| KK3P-10L | φ10 | 17.0 | 18.5 | 36.0 | 26.5 | 21.0 | 18.0 | 18.5 | 23.0 | |||
| 1/4 | KK4P-06L | φ6 | 14.0 | 12.8 | 40.2 | 25.2 | 20.0 | 17.0 | 4.5 | 10.1 | 11.4 | 19.6 |
| KK4P-08L | φ8 | 15.2 | 41.4 | 23.0 | 18.5 | 6.0 | 17.5 | 19.8 | 21.3 | |||
| KK4P-10L | φ10 | 17.0 | 18.5 | 42.8 | 26.5 | 21.0 | 7.5 | 24.7 | 27.5 | 25.7 | ||
| KK4P-12L | φ12 | 20.9 | 44.0 | 28.5 | 22.0 | 9.0 | 29.0 | 29.6 | 28.0 | |||
| 1/2 | KK6P-12L | φ12 | 19.0 | 49.9 | 31.0 | 38.1 | 39.7 | 40.3 | ||||
| KK6P-16L | φ16 | 21.0 | 26.5 | 53.5 | 34.0 | 25.0 | 13.0 | - | 58.7 | 48.7 | ||
空気(0~1MPa)

KK2

KK3、4、6
水(0~0.4MPa)

KK2

KK3、4、6
※上記以外の製品情報につきましては、カタログをご覧ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
297円 ( 327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
344円 ( 378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
283円 ( 311円 ) | 6日目 |
344円 ( 378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
344円 ( 378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
368円 ( 405円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
515円 ( 567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
362円 ( 398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
405円 ( 446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
597円 ( 657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
517円 ( 569円 ) | 6日目 |
605円 ( 666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ワンタッチ管継手付きエルボタイプのSカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・プラグ・ソケット引抜強度2倍向上(従来比)
・有効断面積:3.8~82mm2
・スリーブカバー付を標準化。さらにロックリングは耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上
・鋼球を使用しない構造のため、流路を狭めることなくスリムなボディで、かつ大きな有効断面積を実現しました
・流路にスプリングを設置しない構造
・バルブスプリングで流路を塞がないため、有効断面積のロスを少なくできます
・整流効果を考慮したチェック弁先端形状
・流体のスムーズな流れを可能にしました
・もれの少ない構造
・面接触により確実なシールが可能
・ボディの小型化とともにプレス部品、樹脂部品の採用により、徹底した軽量化を実現しました
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます
・スリーブロック機構で不意の離脱による事故を防止



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~