メカニカル部品技術窓口
プラグ・ソケット引抜強度が2倍(従来比)に向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・スリーブ...
詳細を確認

| ボディサイズ | 型番 | 適用ホース 内径/外径 | H1 六角対辺 | H2 六角対辺 | L1 | L2 | M | 最小穴径 | 有効断面積mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | KK3P-50N | 5/8 | 14 | 14 | 36.1 | 18.4 | 13.7 | 4.5 | 12.7 | 21.4 |
| KK3P-60N | 6/9 | 17 | 17 | 39.9 | 16.5 | 5.4 | 18.3 | 38.8 | ||
| KK3P-65N | 6.5/10 | 5.9 | 21.9 | 35.9 | ||||||
| 1/4 | KK4P-50N | 5/8 | 14 | 43.9 | 25.2 | 13.7 | 4.5 | 12.7 | 34.7 | |
| KK4P-60N | 6/9 | 17 | 46.7 | 16.5 | 5.4 | 18.3 | 48.4 | |||
| KK4P-65N | 6.5/10 | 5.9 | 21.9 | 45.1 | ||||||
| KK4P-80N | 8/12 | 19 | 19 | 47.6 | 17.4 | 7.4 | 34.4 | 53.2 | ||
| KK4P-85N | 8.5/12.5 | 7.8 | 38.2 | 55.6 | ||||||
| 1/2 | KK6P-80N | 8/12 | 53.4 | 31.0 | 7.4 | 34.4 | 60.5 | |||
| KK6P-85N | 8.5/12.5 | 7.8 | 38.2 | 62.8 | ||||||
| KK6P-110N | 11/16 | 24 | 24 | 57.2 | 20.1 | 10.2 | 65.4 | 96.5 |
| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注) | KK2:-100kPa~+1MPa KK3:-90kPa~+1MPa KK4・6:0~+1MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 空気:-5~+60℃ 水:+5~+40℃(凍結なきこと) |
| めっき、シール | 無電解ニッケルめっき付(銅系・ふっ素系不可対応)、おねじシール剤付 |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタ真空保持などでの使用は避けてください。
| プラグ・ソケット接続方法 | ワンタッチ着脱 |
|---|---|
| チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵(標準) |
| スリーブロック機構 | 手動ロック方式(標準) |
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

接続方法1

接続方法2
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
284円 ( 312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
285円 ( 314円 ) | 9日目 |
285円 ( 314円 ) | 9日目 |
285円 ( 314円 ) | 7日目 |
285円 ( 314円 ) | 9日目 |
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
326円 ( 359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
325円 ( 358円 ) | 6日目 |
384円 ( 422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
385円 ( 424円 ) | 9日目 |
575円 ( 633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
プラグ・ソケット引抜強度が2倍(従来比)に向上したSカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・スリーブカバー付を標準化。さらにロックリングは耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上
・鋼球を使用しない構造のため、流路を狭めることなくスリムなボディで、かつ大きな有効断面積を実現しました
・流路にスプリングを設置しない構造
・バルブスプリングで流路を塞がないため、有効断面積のロスを少なくできます
・整流効果を考慮したチェック弁先端形状
・流体のスムーズな流れを可能にしました
・もれの少ない構造
・面接触により確実なシールが可能
・ボディの小型化とともにプレス部品、樹脂部品の採用により、徹底した軽量化を実現しました
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます
・スリーブロック機構で不意の離脱による事故を防止

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~