メカニカル部品技術窓口
Sカプラー・ワンタッチジョイントのめねじタイプ。【特長】・プラグ・ソケット引抜強度2倍向上(従来比)・...
詳細を確認

| ボディサイズ | 型番 | T 管接続口径 | H 六角対辺 | L1 | L2 | 最小穴径 | 有効断面積mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | KK2P-M5F | M5×0.8 | 8 | 17.6 | 12.3 | 3.4 | 8.1 | 2.6 |
| 1/8 | KK3P-01F | Rc1/8 | 14 | 28.3 | 18.4 | 6.0 | 22.6 | 10.4 |
| KK3P-02F | Rc1/4 | 17 | 33.5 | 20.8 | ||||
| KK3P-03F | Rc3/8 | 19 | 35.3 | 23.2 | ||||
| 1/4 | KK4P-02F | Rc1/4 | 17 | 37.2 | 25.2 | 9.0 | 50.9 | 23.9 |
| KK4P-03F | Rc3/8 | 19 | 39.8 | 24.6 | ||||
| 1/2 | KK6P-03F | 43.3 | 31.0 | 13.0 | 106.2 | 28.6 | ||
| KK6P-04F | Rc1/2 | 24 | 50.2 | 43.9 |
| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注) | KK2:-100kPa~+1MPa KK3:-90kPa~+1MPa KK4・6:0~+1MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 空気:-5~+60℃ 水:+5~+40℃(凍結なきこと) |
| めっき、シール | 無電解ニッケルめっき付(銅系・ふっ素系不可対応)、おねじシール剤付 |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタ真空保持などでの使用は避けてください。
| プラグ・ソケット接続方法 | ワンタッチ着脱 |
|---|---|
| チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵(標準) |
| スリーブロック機構注) | 手動ロック方式(標準) |
注)KK2シリーズにはロック機構がついていません。

空気(0~1MPa)/KK2シリーズ

水(0~0.4MPa)/KK2シリーズ

空気(0~1MPa)/KK3、4、6シリーズ

水(0~0.4MPa)/KK3、4、6シリーズ
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

接続イメージ1

接続イメージ2

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
Sカプラー・ワンタッチジョイントのめねじタイプ。
【特長】
・プラグ・ソケット引抜強度2倍向上(従来比)
・有効断面積:3.8~82mm2
・スリーブカバー付を標準化。さらにロックリングは耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上
・鋼球を使用しない構造のため、流路を狭めることなくスリムなボディで、かつ大きな有効断面積を実現しました
・流路にスプリングを設置しない構造
・バルブスプリングで流路を塞がないため、有効断面積のロスを少なくできます
・整流効果を考慮したチェック弁先端形状
・流体のスムーズな流れを可能にしました
・もれの少ない構造
・面接触により確実なシールが可能
・ボディの小型化とともにプレス部品、樹脂部品の採用により、徹底した軽量化を実現しました
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます
・スリーブロック機構で不意の離脱による事故を防止


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):851円~