メカニカル部品技術窓口
SカプラーKKシリーズのプラグ。【特長】・おねじタイプ・プラグ・ソケット引抜強度2倍向上(従来比)・有...
詳細を確認
KK2

KK3、4、6

KK2

KK3、4、6
| ボディサイズ | 型番 | T 管接続口径 | H 六角対辺 | L1 | L2 | ※A | 最小穴径 | 有効断面積 mm2 | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | KK2P-M5M | M5×0.8 | 7 | 18.8 | 12.3 | 15.8 | 2.5 | 4.4 | 2.6 |
| KK2P-01MS | R1/8 | 10 | 22.3 | 19.2 | 3.4 | 8.1 | 3.0 | ||
| 1/8 | KK3P-01MS | R1/8 | 29.5 | 18.4 | 26.4 | 6.0 | 22.6 | 8.4 | |
| KK3P-02MS | R1/4 | 14 | 32.9 | 27.4 | 14.2 | ||||
| KK3P-03MS | R3/8 | 17 | 34.3 | 28.9 | 28.1 | ||||
| 1/4 | KK4P-01MS | R1/8 | 14 | 36.1 | 25.2 | 33.0 | 17.0 | ||
| KK4P-02MS | R1/4 | 39.7 | 34.2 | 9.0 | 50.9 | 20.2 | |||
| KK4P-03MS | R3/8 | 17 | 41.1 | 35.7 | 32.5 | ||||
| KK4P-04MS | R1/2 | 22 | 45.3 | 38.2 | 57.4 | ||||
| 1/2 | KK6P-03MS | R3/8 | 19 | 46.9 | 31.0 | 41.5 | 11.0 | 76.0 | 44.7 |
| KK6P-04MS | R1/2 | 22 | 51.1 | 44.0 | 13.0 | 106.2 | 53.7 | ||
| KK6P-06MS | R3/4 | 27 | 55 | 45.5 | 94.4 |
※Rねじのねじ込み後の参考寸法。
| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲注) | KK2:-100kPa~+1MPa KK3:-90kPa~+1MPa KK4・6:0~+1MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 空気:-5~+60℃ 水:+5~+40℃(凍結なきこと) |
| めっき、シール | 無電解ニッケルめっき付(銅系・ふっ素系不可対応)、おねじシール剤付 |
注)漏れがゼロではないので、リークテスタ真空保持などでの使用は避けてください。
| プラグ・ソケット接続方法 | ワンタッチ着脱 |
|---|---|
| チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵(標準) |
| スリーブロック機構注) | 手動ロック方式(標準) |
注)KK2シリーズにはロック機構がついていません。
| ボディサイズ | プラグ | 有効断面積mm2 |
|---|---|---|
| M5 | KK2P-M5M | 3.8 |
| 1/8 | KK3P-01MS | 20 |
| 1/4 | KK4P-02MS | 39 |
| 1/2 | KK6P-04MS | 82 |

KK2/空気(0~1MPa)

KK2/水(0~0.4MPa)

KK3,4,6/空気(0~1MPa)

KK3、4、6/水(0~0.4MPa)
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

接続方法1

接続方法2
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
164円 ( 180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
164円 ( 180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
169円 ( 186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
169円 ( 186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
188円 ( 207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
196円 ( 216円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
169円 ( 186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
179円 ( 197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
312円 ( 343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
306円 ( 337円 ) | 6日目 |
351円 ( 386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
465円 ( 512円 ) | 6日目 |
SカプラーKKシリーズのプラグ。
【特長】
・おねじタイプ
・プラグ・ソケット引抜強度2倍向上(従来比)
・有効断面積:3.8~82mm2
・スリーブカバー付を標準化。さらにロックリングは耐衝撃PBTに変更することで耐衝撃性も向上
・鋼球を使用しない構造のため、流路を狭めることなくスリムなボディで、かつ大きな有効断面積を実現しました
・流路にスプリングを設置しない構造
・バルブスプリングで流路を塞がないため、有効断面積のロスを少なくできます
・整流効果を考慮したチェック弁先端形状
・流体のスムーズな流れを可能にしました
・もれの少ない構造
・面接触により確実なシールが可能
・ボディの小型化とともにプレス部品、樹脂部品の採用により、徹底した軽量化を実現しました
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます
・スリーブロック機構で不意の離脱による事故を防止


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):851円~