17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用管継手サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

チューブカプラ KCシリーズ 接続用エルボプラグ KCL

通常単価(税別)
664774
税込単価
730851
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

接続用のエルボプラグ。【特長】・配管作業の合理化、省力化。・チューブ取外し時にエアをストップするワンタ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KCLの寸法図

製品仕様

KCLの外観

単位:mm

適用チューブ外径
mm
型番適用管継手サイズ
φd
φD1注) φD2注) L1L2AM有効断面積mm2質量
g
ナイロンウレタン
4KCL04-99410.4101834.322.6164.24.27
6KCL06-99612.8102036.524.11711.49.08
8KCL08-99815.2122340.325.218.521.614.912
10KCL10-991018.51726.544.328.62135.225.025
12KCL12-991220.91728.546.829.42250.239.730

注)φD1、φD2は最大径を意味します。

KCシリーズの仕様

KCシリーズの構造図

構造図

使用流体空気
最高使用圧力1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール(標準)シール剤付
銅系不可仕様(標準)黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付

適用チューブ

チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12

材質

ボディC3604、PBT
打込みハーフC3604(ねじ部)
チャック・スプリングSUS304
ガイドSUS304、PBT
コレット・リリースブッシュPOM
弁・リティナPOM
ストッパC3604、POM
パッキン・OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用管継手サイズ(mm)

最小発注数量
6
6
10個
8
8
1個
10
10
10個
12
12
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
692
( 761 )
6日目
774
( 851 )
6日目

詳細情報

基本情報

接続用のエルボプラグ。
【特長】
・配管作業の合理化、省力化。
・チューブ取外し時にエアをストップするワンタッチ管継手(セルフシール機構内蔵)。
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。
・シール剤付が標準仕様。
【用途】
・チューブの脱着頻度が比較的多い場合に使用し、チューブ切断の手間を省く。
・相手チューブカプラーから直角方向の配管に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカプラ KCシリーズ 接続用エルボプラグ KCLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカプラ KCシリーズ 接続用エルボプラグ KCL
チューブカプラ KCシリーズ エルボユニオン KCL
チューブカプラ KCシリーズ 接続用ストレートプラグ KCH
チューブカプラ KCシリーズ 隔壁用ユニオン KCE
チューブカプラ KCシリーズ ストレート KCH
チューブカプラ KCシリーズ ハーフユニオン KCH
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格664-673 -495 -1,062 -614 -522 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質C3604+PBTC3604+PBTC3604C3604C3604C3604+PBT
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類その他形状ねじ取付 方向その他形状ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング