メカニカル部品技術窓口
接続用のストレートプラグ。【特長】・配管作業の合理化、省力化。・チューブ取外し時にエアをストップするワ...
詳細を確認

単位:mm
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | 適用管継手サイズ φd | φD注) | L | A | M | 有効断面積 mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||
| 4 | KCH04-99 | 4 | 9.8 | 40.6 | 22.6 | 16 | 5.6 | 4 | 5 |
| 6 | KCH06-99 | 6 | 11.8 | 43.1 | 24.1 | 17 | 13.1 | 10.4 | 8 |
| 8 | KCH08-99 | 8 | 14 | 46.7 | 25.2 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 11 |
| 10 | KCH10-99 | 10 | 17 | 52.6 | 28.6 | 21 | 41.5 | 29.5 | 18 |
| 12 | KCH12-99 | 12 | 19 | 54.9 | 29.4 | 22 | 58.3 | 46.1 | 24 |
注)φDは最大径を意味します。

構造図
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
| チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 |
| ボディ | C3604、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | C3604(ねじ部) |
| チャック・スプリング | SUS304 |
| ガイド | SUS304、PBT |
| コレット・リリースブッシュ | POM |
| 弁・リティナ | POM |
| ストッパ | C3604、POM |
| パッキン・Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
接続用のストレートプラグ。
【特長】
・配管作業の合理化、省力化。
・チューブ取外し時にエアをストップするワンタッチ管継手(セルフシール機構内蔵)。
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。
・シール剤付が標準仕様。
【用途】
・チューブの脱着頻度が比較的多い場合に使用し、チューブ切断の手間を省く。
・相手チューブSカプラーから同一方向の配管に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~