17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

チューブカプラ KCシリーズ 隔壁用メスユニオン KCE

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KCEの外形図

製品仕様

KCEの外観

単位:mm

適用チューブ外径
mm
接続ねじ
Rc
型番T
(M)
H1
(六角対辺)
H2
(六角対辺)
L1L2取付穴M有効断面積mm2質量
g
ナイロンウレタン
41/4KCE04-02M12×1171440.514.713182.62.632
61/4KCE06-02M14×1171742.714.715196.86.836
83/8KCE08-03M16×1191949.4151721.516.213.142
103/8KCE10-03M20×1222453.914.2212425.620.479
123/8KCE12-03M22×1242756.113.72325.535.430.4105

KCシリーズの仕様

KCシリーズの構造図

構造図

使用流体空気
最高使用圧力1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール(標準)シール剤付
銅系不可仕様(標準)黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付

適用チューブ

チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12

材質

ボディC3604、PBT
打込みハーフC3604(ねじ部)
チャック・スプリングSUS304
ガイドSUS304、PBT
コレット・リリースブッシュPOM
弁・リティナPOM
ストッパC3604、POM
パッキン・OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじ

最小発注数量
4
1/4
10個
6
1/4
10個
8
3/8
10個
10
3/8
10個
12
3/8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,011
( 1,112 )
6日目
1,228
( 1,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,126
( 1,239 )
6日目
1,595
( 1,755 )
6日目
1,924
( 2,116 )
6日目

詳細情報

基本情報

隔壁用のワンタッチ継手。
【特長】
・配管作業の合理化、省力化。
・チューブ取外し時にエアをストップするワンタッチ管継手(セルフシール機構内蔵)。
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。
・シール剤付が標準仕様。
【用途】
・パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカプラ KCシリーズ 隔壁用メスユニオン KCEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカプラ KCシリーズ 隔壁用メスユニオン KCE
チューブカプラ KCシリーズ ハーフユニオン KCH
チューブカプラ KCシリーズ エルボユニオン KCL
ワンタッチ継手 メス隔壁ストレート
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁メスユニオン
隔壁ユニオン
メーカーSMCSMCSMCEASUN(イーサン)潤工社エスコ
通常価格1,011-522 -673 -228 -845 -339 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
本体材質C3604C3604+PBTC3604+PBT黄銅黄銅(ニッケルメッキ付)黄銅
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBR標準(NBR)耐水NBR-
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::600::600::+60-
使用流体空気空気空気空気水 / 空気空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付接続ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング