メカニカル部品技術窓口
隔壁用のワンタッチ継手。【特長】・配管作業の合理化、省力化・チューブ取外し時にエアをストップするワンタ...
詳細を確認

単位:mm
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | T (M) | H (六角対辺) | L | 取付穴 | M1 | M2 | 有効断面積mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||
| 4 | KCE04-00 | M12×1 | 14 | 42 | 13 | 18 | 16 | 2.6 | 2.6 | 21 |
| 6 | KCE06-00 | M14×1 | 17 | 45.5 | 15 | 19 | 17 | 6.8 | 6.8 | 30 |
| 8 | KCE08-00 | M16×1 | 19 | 52.5 | 17 | 21.5 | 18.5 | 16.2 | 13.1 | 39 |
| 10 | KCE10-00 | M20×1 | 24 | 59.5 | 21 | 24 | 21 | 25.6 | 20.4 | 84 |
| 12 | KCE12-00 | M22×1 | 27 | 63.2 | 23 | 25.5 | 22 | 35.4 | 30.4 | 115 |

構造図
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
| チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 |
| ボディ | C3604、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | C3604(ねじ部) |
| チャック・スプリング | SUS304 |
| ガイド | SUS304、PBT |
| コレット・リリースブッシュ | POM |
| 弁・リティナ | POM |
| ストッパ | C3604、POM |
| パッキン・Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
隔壁用のワンタッチ継手。
【特長】
・配管作業の合理化、省力化
・チューブ取外し時にエアをストップするワンタッチ管継手(セルフシール機構内蔵
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
・片ポートのみチェック付
【用途】
・パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~