メカニカル部品技術窓口
分岐接続に使用するワンタッチ継手。【特長】・配管作業の合理化、省力化。・チューブ取外し時にエアをストッ...
詳細を確認

単位:mm
| 適用チューブ外径mm | 型番 | φD注) | L1 | L2 | P | Q | M1 | M2 | 有効断面積mm2 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||
| 4 | KCU04-00 | 10.4 | 43.1 | 27.3 | 10.4 | 10.6 | 18 | 16 | 3.7 | 3.7 | 8 |
| 6 | KCU06-00 | 12.8 | 48 | 31.2 | 12.8 | 12.5 | 19 | 17 | 10.0 | 10.0 | 14 |
| 8 | KCU08-00 | 15.2 | 57.6 | 38.9 | 15.2 | 14.7 | 21.5 | 18.5 | 21.7 | 15.1 | 22 |
| 10 | KCU10-00 | 18.5 | 65.2 | 44.9 | 18.5 | 17.1 | 24 | 21 | 33.3 | 25.6 | 37 |
| 12 | KCU12-00 | 20.9 | 70.1 | 48.8 | 20.9 | 19.1 | 25.5 | 22 | 48.9 | 38.7 | 49 |
注)φDは最大径を意味します。

構造図
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
| チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12 |
| ボディ | C3604、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | C3604(ねじ部) |
| チャック・スプリング | SUS304 |
| ガイド | SUS304、PBT |
| コレット・リリースブッシュ | POM |
| 弁・リティナ | POM |
| ストッパ | C3604、POM |
| パッキン・Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
分岐接続に使用するワンタッチ継手。
【特長】
・配管作業の合理化、省力化。
・チューブ取外し時にエアをストップするワンタッチ管継手(セルフシール機構内蔵)。
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。
・シール剤付が標準仕様。
・分岐ポート側のみチェック付。
【用途】
・同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~