メカニカル部品技術窓口
直角方向の配管に最適なワンタッチ継手。【特長】・配管作業の合理化、省力化。・チューブ取外し時にエアをス...
詳細を確認

外観

構造図
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル細目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル並目ねじ) | |
| ねじ部のシール(標準) | シール剤付 | |
| 銅系不可仕様(標準) | 黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付 | |
| チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 |
| ボディ | C3604、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | C3604(ねじ部) |
| チャック・スプリング | SUS304 |
| ガイド | SUS304、PBT |
| コレット・リリースブッシュ | POM |
| 弁・リティナ | POM |
| ストッパ | C3604、POM |
| パッキン・Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 適用チューブ 外径mm | 接続ねじ R M | 型番 | H (六角対辺) | φD1注) | φD2 | L1 | L2 | ※A | M | 有効断面積 mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||||
| 4 | M5×0.8 | KCL04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 25.3 | 16.7 | 18.4 | 18 | 1.9 | 1.9 | 6 |
| 1/8 | KCL04-01S | 10 | 10 | 22.1 | 24.2 | 2.3 | 2.3 | 11 | ||||
| 6 | M5×0.8 | KCL06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 26.8 | 17.4 | 20.3 | 19.5 | 2.2 | 2.2 | 7 |
| 1/8 | KCL06-01S | 12 | 12 | 28 | 24.2 | 27.5 | 19 | 6.2 | 6.2 | 13 | ||
| 1/4 | KCL06-02S | 14 | 28.6 | 29.5 | 21 | |||||||
| 8 | 1/8 | KCL08-01S | 14 | 15.2 | 14 | 34.1 | 26.2 | 30.7 | 21.5 | 13.0 | 10.5 | 16 |
| 1/4 | KCL08-02S | 30.6 | 32.7 | 24 | ||||||||
| 3/8 | KCL08-03S | 17 | 30 | 34.2 | 37 | |||||||
| 10 | 1/4 | KCL10-02S | 17 | 18.5 | 17 | 38 | 33.4 | 37.2 | 24 | 19.5 | 16.5 | 29 |
| 3/8 | KCL10-03S | 34.8 | 38.7 | 38 | ||||||||
| 12 | 3/8 | KCL12-03S | 22 | 20.9 | 20.9 | 40.7 | 39.2 | 44.3 | 25.5 | 24.8 | 21.3 | 63 |
| 1/2 | KCL12-04S | 42.3 | 45.7 | 81 | ||||||||
注)φD1は最大径を意味します。
※ Rねじのねじ込み後の参考寸法
直角方向の配管に最適なワンタッチ継手。
【特長】
・配管作業の合理化、省力化。
・チューブ取外し時にエアをストップするワンタッチ管継手(セルフシール機構内蔵)。
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。
・シール剤付が標準仕様。
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~