17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続種類

    ~mm
  • 接続ねじ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

チューブカプラ KCシリーズ ハーフユニオン KCH

通常単価(税別)
522994
税込単価
5741,093
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

配管用のワンタッチ継手。【特長】・配管作業の合理化、省力化。・チューブ取外し時にエアをストップするワン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KCHの外形図(M5の場合)

M5の場合

KCHの外形図(Rの場合)

Rの場合

製品仕様

KCHの外観(M5の場合)

M5の場合

KCHの外観(Rの場合)

Rの場合

単位:mm

適用チューブ外径mm接続ねじ
R
M
型番H
(六角対辺)
L※AM有効断面積mm2質量
g
ナイロンウレタン
4M5×0.8KCH04-M59.830.827.3182.12.18
1/8KCH04-01S1026.122.12.62.6
6M5×0.8KCH06-M511.832.428.919.52.42.410
1/8KCH06-01S1237.433.4196.86.816
1/4KCH06-02S1428.922.914
81/8KCH08-01S1442.438.421.516.213.120
1/4KCH08-02S45.739.727
3/8KCH08-03S173427.525
101/4KCH10-02S1750.544.52425.620.434
3/8KCH10-03S51.54543
123/8KCH12-03S1954.247.725.535.430.448
1/2KCH12-04S2241.633.641

※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

KCシリーズの仕様

KCシリーズの構造図

構造図

使用流体空気
最高使用圧力1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール(標準)シール剤付
銅系不可仕様(標準)黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付

適用チューブ

チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12

材質

ボディC3604、PBT
打込みハーフC3604(ねじ部)
チャック・スプリングSUS304
ガイドSUS304、PBT
コレット・リリースブッシュPOM
弁・リティナPOM
ストッパC3604、POM
パッキン・OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続種類

接続ねじ

最小発注数量
4
R
1/8
10個
4
M
5×0.8
10個
6
R
1/8
10個
6
R
1/4
10個
6
M
5×0.8
10個
8
R
1/8
10個
8
R
1/4
10個
8
R
3/8
1個
10
R
1/4
10個
10
R
3/8
10個
12
R
3/8
10個
12
R
1/2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544
( 598 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
582
( 640 )
在庫品1日目当日出荷可能
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
522
( 574 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
6日目
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
659
( 725 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
6日目
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
994
( 1,093 )
6日目
994
( 1,093 )
6日目

詳細情報

基本情報

配管用のワンタッチ継手。
【特長】
・配管作業の合理化、省力化。
・チューブ取外し時にエアをストップするワンタッチ管継手(セルフシール機構内蔵)。
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。
・シール剤付が標準仕様。
【用途】
・めねじ部からの同一方向の配管に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカプラ KCシリーズ ハーフユニオン KCHのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
客先指定型式
5
満足度:5.0
どの様に使用したかわかりません。客先指定の型式でした。 ミスミには型式ですぐ検索できるので助かります。問題もありませんで...もっと読む
0人が参考にしています。
エア配管に使用
5
満足度:5.0
金型設備の空圧制御用配管の継手として使用しています。チューブの把持、シール性共に良好で性能には満足しています。また、シー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカプラ KCシリーズ ハーフユニオン KCH
チューブカプラ KCシリーズ エルボユニオン KCL
ハーフユニオン
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ハーフユニオン KGH
クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ハーフユニオン KPH
帯電防止ワンタッチ管継手 KAシリーズ ハーフユニオン KAH
メーカーSMCSMCエスコSMCSMCSMC
通常価格522-673 -416 -1,818 -713 -272 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体材質C3604+PBTC3604+PBT黄銅SUS303+PBTPP・SUS304C3604+PBT
ねじ部材質C3604(無電解ニッケルめっき)C3604(無電解ニッケルめっき)標準(黄銅)SUS303PP樹脂黄銅
パッキン・Oリング材質NBRNBR--EPDM(フッ素コーティング)NBR
周囲温度(℃)-5::60-5::60--5::60-0::40
使用流体空気空気空気水 / 空気水 / 空気 / チッ素ガス空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング