17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続種類

  • 接続ねじ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 19日以内

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ メスユニオン KQG2F

通常単価(税別)
1,8964,851特別価格
税込単価
2,0865,336特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

おねじ部からの配管に使用するワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・使用流体温度:-5~+150℃。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.297 インチ P.303。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メスユニオン KQG2F:関連画像

製品仕様

メスユニオン KQG2F:関連画像

ミリサイズタイプ

  • 適用チューブ:ミリサイズ、接続ねじ:M/R/Rc

単位:mm

適用チューブ外径
mm
接続ねじ
Rc
型番H
(六角対辺)
φD注1)L1L2M有効断面積注2)
mm2
質量
g
φ3.21/8KQG2F23-0112823.39.8123.48.9
φ41/8KQG2F04-01128.723.79.812.65.69.2
1/4KQG2F04-021728.713.221.6
φ61/8KQG2F06-011211.124.21013.613.110.5
1/4KQG2F06-021729.213.423.1
3/8KQG2F06-031930.614.224.5
φ81/8KQG2F08-011413.426.39.616.126.116.3
1/4KQG2F08-021731.313.725.5
3/8KQG2F08-031932.714.427
φ101/4KQG2F10-021716.431.613.91741.528.8
3/8KQG2F10-03193314.730.4
φ121/4KQG2F12-021918.532.613.318.658.337.5
3/8KQG2F12-033414.732.3
1/2KQG2F12-042439.318.450.2
φ163/8KQG2F16-032424.635.313.520.88159.7
1/2KQG2F16-0440.618.811357

注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

インチサイズタイプ

  • 適用チューブ:インチサイズ、接続ねじ:UNF/NPT

単位:mm

適用チューブ外径
インチ
接続ねじ
NPT
型番H
(六角対辺)
φD注1)L1L2M有効断面積注2)
mm2
質量
g
φ1/8"1/8KQG2F01-N0112824.110.4123.49.4
1/4KQG2F01-N021729.113.722.5
φ5/32"1/8KQG2F03-N01128.724.610.512.65.69.9
1/4KQG2F03-N021729.613.823
φ1/4"1/8KQG2F07-N011211.22510.713.513.111.1
1/4KQG2F07-N02173014.124.5
3/8KQG2F07-N031931.214.625.5
φ5/16"1/8KQG2F09-N011413.427.210.316.126.117.3
1/4KQG2F09-N021732.214.326.9
3/8KQG2F09-N031933.414.828.1
φ3/8"1/4KQG2F11-N02171632.114.416.641.529.7
3/8KQG2F11-N031933.314.930.9
1/2KQG2F11-N042438.618.649.1
φ1/2"3/8KQG2F13-N032119.334.614.718.558.343.3
1/2KQG2F13-N042439.918.853.5

注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。

仕様

  • 適用チューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン 注1)、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用流体空気、水、蒸気注2)注3)
使用圧力範囲注4)-100kPa~+1MPa注5)
保証耐圧力3.0MPa
周囲温度および使用流体温度注6)-5~+150℃(凍結なきこと)注5)
使用油脂類ノングリース仕様
ねじ部のシールシール剤付

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
注2)適用チューブは別途ご確認ください。
注3)蒸気でも耐性のある特殊FKMを使用しております。
注4)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注5)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注6)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2、φ1/8"除く)

  • 温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
  • 高温で使用される場合。

インナスリーブ装着温度条件

使用チューブ温度
FEPチューブ/THシリーズ80℃以上
Super PFAチューブ/TLシリーズ120℃以上

構造

メスユニオン KQG2F:関連画像
番号部品名材質
1リリースブッシュSUS316
2ガイド1SUS316
3ガイド2SUS316
4チャックSUS316
5パッキン特殊FKM(ふっ素コーティング)
6ハーフユニオンボディSUS316
7エルボユニオンボディSUS316
8Oリング特殊FKM(ふっ素コーティング)
9打込ハーフSUS316

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続種類

接続ねじ

最小発注数量
1/8
NPT
1/8
10個
1/8
NPT
1/4
10個
5/32
NPT
1/8
10個
5/32
NPT
1/4
10個
4
Rc
1/8
1個
4
Rc
1/4
1個
6
Rc
1/8
1個
6
Rc
1/4
1個
6
Rc
3/8
1個
1/4
NPT
1/8
10個
1/4
NPT
1/4
10個
1/4
NPT
3/8
10個
8
Rc
1/8
1個
8
Rc
1/4
1個
8
Rc
3/8
1個
5/16
NPT
1/8
10個
5/16
NPT
1/4
1個
5/16
NPT
3/8
10個
10
Rc
1/4
1個
10
Rc
3/8
1個
3/8
NPT
1/4
10個
3/8
NPT
3/8
10個
3/8
NPT
1/2
10個
12
Rc
1/4
1個
12
Rc
3/8
10個
12
Rc
1/2
1個
1/2
NPT
3/8
10個
1/2
NPT
1/2
10個
16
Rc
3/8
1個
16
Rc
1/2
10個
3.2
Rc
1/8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,394
( 2,633 )
9日目
2,961
( 3,257 )
9日目
1,896
( 2,086 )
6日目
2,616
( 2,878 )
9日目
2,028
( 2,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1741,523
( 1,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,157
( 2,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,744
( 3,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,744
( 3,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,056
( 2,262 )
6日目
2,616
( 2,878 )
6日目
2,621
( 2,883 )
6日目
2,907
( 3,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,984
( 3,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,291
( 3,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,394
( 2,633 )
9日目
2,845
( 3,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,766
( 3,043 )
9日目
2,984
( 3,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,455
( 3,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,843
( 3,127 )
6日目
3,294
( 3,623 )
6日目
3,410
( 3,751 )
9日目
3,452
( 3,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,309
( 3,640 )
6日目
4,851
( 5,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,309
( 3,640 )
6日目
4,211
( 4,632 )
6日目
4,779
( 5,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,774
( 5,251 )
6日目
2,394
( 2,633 )
19日目

詳細情報

基本情報

おねじ部からの配管に使用するワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・使用流体温度:-5~+150℃。
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM。
・ノングリース、蒸気使用可。
・食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)。
【用途】
・圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.297 インチ P.303。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ メスユニオン KQG2Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
食品製造装置のエアー配管に使用
5
満足度:5.0
食品製造装置のエアー配管の継手に、SUS316のワンタッチ管継手 KQG2シリーズ メスユニオン(KQG2F08-01)...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱100℃の継手はあるか?
A
ワンタッチ管継手では、KQB2やKQG2シリーズが150℃まで対応可能です。条件によってはチューブにインナースリーブの装着が必要です。
またインサート管継手では、KF(黄銅スリーブ)が150℃まで、KFG2シリーズが260℃まで対応可能です。
機種により温度や使用流体に制限があります。詳細はカタログを参照ください。
Qワンタッチ管継手のKQG2シリーズとKQB2シリーズは同じように見えるが、違いは何でしょうか?
A
KQG2シリーズの金属材質は、SUS316になっています。
KQB2シリーズの金属材質は、黄銅(無電解ニッケルメッキ付)・SUS316・SUS304となっています。
KQG2とKQB2の各バリエーションとも、外形寸法は同じです。
KQG2とKQB2の継手は、フル型式をレーザー印字していますので、識別できます。
QSUS316インサート管継手KFG2、SUS316ワンタッチ管継手KQG2及び金属ワンタッチ管継手KQB2との比較で、
どれが漏れにくいか?
A
KFG2シリーズとKQG2シリーズ及びKQB2シリーズは、JISで規定した同じ規格の気密性試験を行い、漏れに関しては同等となっています。
ただし、引抜き強度の面では、インサート管継手KFG2シリーズの方が強いと言えます。
(KQG2とKQB2の引抜き強度は同じです)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ メスユニオン KQG2F
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQG2E
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ハーフユニオン KQG2H
FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ ハーフユニオン KQG2H-F
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボユニオン KQG2L
FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ エルボユニオン KQG2L-F
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,896-2,502 -1,137 -3,4761,583 -1,659
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜6日目
本体材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
ねじ部材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
パッキン・Oリング材質特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)フッ素ゴム特殊FKM(フッ素コーティング)フッ素ゴム
周囲温度(℃)-5::150-5::150-5::150--5::150-
使用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング