メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化・ノングリース・蒸気使用可・金属部:SUS316・シー...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 適用管継手サイズφd | 型番 | φD注1) | L | A | M | 有効断面積mm2注2) | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ3.2 | φ4 | KQG2R23-04 | 9 | 32.9 | 20.3 | 12 | 3.4 | 4.7 |
| φ4 | φ6 | KQG2R04-06 | 9 | 34.4 | 20.8 | 12.6 | 5.6 | 6.7 |
| φ6 | φ8 | KQG2R06-08 | 12 | 38.4 | 22.3 | 13.6 | 13.1 | 12.1 |
| φ8 | φ10 | KQG2R08-10 | 14 | 41.9 | 24.9 | 16.1 | 26.1 | 18.3 |
| φ10 | φ12 | KQG2R10-12 | 17 | 44.8 | 26.2 | 17 | 41.5 | 26.5 |
| φ12 | φ16 | KQG2R12-16 | 19 | 42.9 | 22.1 | 18.6 | 58.3 | 35.4 |
注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
| 適用チューブ外径インチ | 適用管継手サイズφd | 型番 | φD注1) | L | A | M | 有効断面積mm2注2) | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ1/8" | φ5/32" | KQG2R01-03 | 9 | 32.9 | 20.3 | 12 | 3.4 | 4.7 |
| φ5/32" | φ1/4" | KQG2R03-07 | 9 | 33.7 | 20.2 | 12.6 | 5.6 | 7.1 |
| φ1/4" | φ5/16" | KQG2R07-09 | 12 | 38.4 | 22.3 | 13.5 | 13.1 | 11.9 |
| φ5/16" | φ3/8" | KQG2R09-11 | 14 | 41.6 | 25 | 16.1 | 26.1 | 16.8 |
| φ3/8" | φ1/2" | KQG2R11-13 | 17 | 39.8 | 21.3 | 16.6 | 41.5 | 23.5 |
注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
■適用チューブ
注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
■仕様
| 使用流体 | 空気、水、蒸気注2)注3) |
|---|---|
| 使用圧力範囲注4) | -100kPa~+1MPa注5) |
| 保証耐圧力 | 3.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度注6) | -5~+150℃(凍結なきこと)注5) |
| 使用油脂類 | ノングリース仕様 |
| ねじ部のシール | シール剤付 |
注2)適用チューブは別途ご確認ください。
注3)蒸気でも耐性のある特殊FKMを使用しております。
注4)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注5)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注6)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2、φ1/8"除く)
■インナスリーブ装着温度条件
| 使用チューブ | 温度 |
|---|---|
| FEPチューブ/THシリーズ | 80℃以上 |
| Super PFAチューブ/TLシリーズ | 120℃以上 |
■構造図

■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | リリースブッシュ | SUS316 |
| 2 | ガイド1 | SUS316 |
| 3 | ガイド2 | SUS316 |
| 4 | チャック | SUS316 |
| 5 | パッキン | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 6 | ハーフユニオンボディ | SUS316 |
| 7 | エルボユニオンボディ | SUS316 |
| 8 | Oリング | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 9 | 打込ハーフ | SUS316 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,153円 ( 1,268円 ) | 6日目 |
1,025円 ( 1,128円 ) | 6日目 |
1,195円 ( 1,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,204円 ( 1,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 6日目 |
1,933円 ( 2,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,655円 ( 1,821円 ) | 9日目 |
2,268円 ( 2,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,247円 ( 2,472円 ) | 9日目 |
3,345円 ( 3,680円 ) | 6日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化
・ノングリース
・蒸気使用可
・金属部:SUS316
・シール部:特殊FKM
・使用流体温度:-5~150℃
・食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)
【用途】
・ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~