メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・ノングリース。・蒸気使用可。・金属部:SUS316...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 型番 | φD1 注1) | φD2 注1) | L1 | L2 | L3 | Q | M1 | M2 | φN | φO | 有効断面積mm2 注2) | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | |||||||||||||
| φ3.2 | φ4 | KQG2T23-04 | 9.1 | 8.3 | 14.2 | 14.1 | 21.1 | 4.1 | 12.6 | 12 | 3.2 | 5.6 | 3.8 | 8.5 |
| φ4 | φ6 | KQG2T04-06 | 11.4 | 9.1 | 15.6 | 15.7 | 22.8 | 4.4 | 13.6 | 12.6 | 3.2 | 5.6 | 7.1 | 11.5 |
| φ6 | φ8 | KQG2T06-08 | 13.7 | 11.4 | 19.1 | 17.7 | 29.5 | 6.4 | 16.1 | 13.6 | 4.2 | 8 | 16.4 | 20 |
| φ8 | φ10 | KQG2T08-10 | 16.6 | 13.7 | 21 | 21.2 | 32.1 | 7.1 | 17 | 16.1 | 4.2 | 8 | 36 | 29.8 |
| φ10 | φ12 | KQG2T10-12 | 18.7 | 16.6 | 23.6 | 23.1 | 35.7 | 8.1 | 18.6 | 17 | 4.2 | 8 | 56 | 41.3 |
| φ12 | φ16 | KQG2T12-16 | 24.6 | 18.7 | 26.8 | 26.7 | 39.9 | 9.1 | 20.8 | 18.6 | 4.2 | 8 | 108.5 | 58 |
注1)φD1、φD2は最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
| 適用チューブ外径 インチ | 型番 | φD1 注1) | φD2 注1) | L1 | L2 | L3 | Q | M1 | M2 | φN | φO | 有効断面積mm2 注2) | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | |||||||||||||
| φ1/8" | φ5/32" | KQG2T01-03 | 9.1 | 8.3 | 14.2 | 14.1 | 21.1 | 4.1 | 12.6 | 12 | 3.2 | 5.6 | 3.8 | 8.5 |
| φ5/32" | φ1/4" | KQG2T03-07 | 11.7 | 9.1 | 15.5 | 15.9 | 22.7 | 4.4 | 13.5 | 12.6 | 3.2 | 5.6 | 7.1 | 11.7 |
| φ1/4" | φ5/16" | KQG2T07-09 | 13.7 | 11.7 | 19.3 | 17.6 | 29.6 | 6.3 | 16.1 | 13.5 | 4.2 | 8 | 16.4 | 20.2 |
| φ5/16" | φ3/8" | KQG2T09-11 | 16 | 13.7 | 20.6 | 21 | 31.7 | 7.1 | 16.6 | 16.1 | 4.2 | 8 | 36 | 28.9 |
| φ3/8" | φ1/2" | KQG2T11-13 | 19.6 | 16 | 23.3 | 23 | 35.4 | 8.1 | 18.5 | 16.6 | 4.2 | 8 | 56 | 41.8 |
注1)φD1、φD2は最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
■適用チューブ
注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
| 使用流体 | 空気、水、蒸気注2)注3) |
|---|---|
| 使用圧力範囲注4) | -100kPa~+1MPa注5) |
| 保証耐圧力 | 3.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度注6) | -5~+150℃(凍結なきこと)注5) |
| 使用油脂類 | ノングリース仕様 |
| ねじ部のシール | シール剤付 |
注2)適用チューブは別途ご確認ください。
注3)蒸気でも耐性のある特殊FKMを使用しております。
注4)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注5)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注6)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2、φ1/8"除く)
■インナスリーブ装着温度条件
| 使用チューブ | 温度 |
|---|---|
| FEPチューブ/THシリーズ | 80℃以上 |
| Super PFAチューブ/TLシリーズ | 120℃以上 |
■構造図

■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | リリースブッシュ | SUS316 |
| 2 | ガイド1 | SUS316 |
| 3 | ガイド2 | SUS316 |
| 4 | チャック | SUS316 |
| 5 | パッキン | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 6 | ハーフユニオンボディ | SUS316 |
| 7 | エルボユニオンボディ | SUS316 |
| 8 | Oリング | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 9 | 打込ハーフ | SUS316 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,311円 ( 3,642円 ) | 9日目 |
3,408円 ( 3,749円 ) | 9日目 |
3,425円 ( 3,768円 ) | 6日目 |
3,962円 ( 4,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,408円 ( 3,749円 ) | 9日目 |
4,434円 ( 4,877円 ) | 6日目 |
4,409円 ( 4,850円 ) | 9日目 |
5,690円 ( 6,259円 ) | 6日目 |
5,621円 ( 6,183円 ) | 9日目 |
9,126円 ( 10,039円 ) | 9日目 |
3,311円 ( 3,642円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
・蒸気使用可。
・金属部:SUS316。
・シール部:特殊FKM。
・使用流体温度:-5~150℃。
・食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)。
【用途】
・同一方向の配管から90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~