17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ユニオンワイ KQG2U

通常単価(税別)
2,62710,254
税込単価
2,89011,279
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・ノングリース。・蒸気使用可。・金属部:SUS316...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.295 インチ P.301。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニオンワイ:KQG2Uの外形図

製品仕様

ミリサイズタイプ

  • 適用チューブ:ミリサイズ
  • 接続ねじ:M、R、Rc
適用チューブ外径mm型番φD注1)WL1L2PMφNφO有効断面積mm2注2)質量g
φ3.2KQG2U23-008.316.429118.1123.25.63.49.2
φ4KQG2U04-009.118.230.411.39.112.63.25.64.211.1
φ6KQG2U06-0011.422.934.912.211.513.63.25.613.418.8
φ8KQG2U08-0013.728.340.114.114.616.14.2825.629.7
φ10KQG2U10-0016.634.24414.417.6174.284047.4
φ12KQG2U12-0018.738.548.415.819.818.64.2857.462.1
φ16KQG2U16-0024.649.356.617.32620.84.28113110.2

注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

インチサイズタイプ

  • 適用チューブ:インチサイズ
  • 接続ねじ:UNF、NPT
適用チューブ外径インチ型番φD注1)WL1L2PMφNφO有効断面積mm2注2)質量g
φ1/8"KQG2U01-008.316.429118.1123.25.63.49.2
φ5/32"KQG2U03-009.118.230.411.39.112.63.25.64.211.1
φ1/4"KQG2U07-0011.723.934.512.112.213.53.25.613.419.6
φ5/16"KQG2U09-0013.728.340.114.114.616.14.2825.629.7
φ3/8"KQG2U11-001633.242.21417.216.64.284043.1
φ1/2"KQG2U13-0019.640.247.315.820.618.54.2857.466.4

注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。

共通の仕様(参考)

■適用チューブ

  • チューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン 注1)、ポリウレタン、ポリオレフィン
  • チューブ外径(ミリサイズ):φ3.2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16
  • チューブ外径(インチサイズ):φ1/8"、φ5/32"、φ1/4"、φ5/16"、φ3/8"、φ1/2"

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

 

■仕様

使用流体空気、水、蒸気注2)注3)
使用圧力範囲注4)-100kPa~+1MPa注5)
保証耐圧力3.0MPa
周囲温度および使用流体温度注6)-5~+150℃(凍結なきこと)注5)
使用油脂類ノングリース仕様
ねじ部のシールシール剤付

注2)適用チューブは別途ご確認ください。
注3)蒸気でも耐性のある特殊FKMを使用しております。
注4)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注5)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注6)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2、φ1/8"除く)

  • 温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
  • 高温で使用される場合。
 

■インナスリーブ装着温度条件

使用チューブ温度
FEPチューブ/THシリーズ80℃以上
Super PFAチューブ/TLシリーズ120℃以上
 

■構造図

SUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズの構造図
 

■構成部品

番号部品名材質
1リリースブッシュSUS316
2ガイド1SUS316
3ガイド2SUS316
4チャックSUS316
5パッキン特殊FKM(ふっ素コーティング)
6ハーフユニオンボディSUS316
7エルボユニオンボディSUS316
8Oリング特殊FKM(ふっ素コーティング)
9打込ハーフSUS316

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
1/8
10個
5/32
10個
4
1個
6
1個
1/4
1個
8
1個
5/16
10個
10
1個
3/8
10個
12
1個
1/2
10個
16
10個
3.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,959
( 3,255 )
6日目
2,627
( 2,890 )
6日目
2,754
( 3,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,342
( 3,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,187
( 3,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,172
( 4,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,977
( 4,375 )
9日目
5,969
( 6,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,693
( 6,262 )
6日目
9,682
( 10,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,980
( 8,778 )
6日目
10,254
( 11,279 )
6日目
2,959
( 3,255 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
・蒸気使用可。
・金属部:SUS316、シール部:特殊FKM。
・使用流体温度:-5~+150℃。
・食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)。
【用途】
・同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.295 インチ P.301。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ユニオンワイ KQG2Uのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で顧客から設計を含めて製作している製品の部品として使用しています。今回流す流体により、材質SUS316が必要だったの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱100℃の継手はあるか?
A
ワンタッチ管継手では、KQB2やKQG2シリーズが150℃まで対応可能です。条件によってはチューブにインナースリーブの装着が必要です。
またインサート管継手では、KF(黄銅スリーブ)が150℃まで、KFG2シリーズが260℃まで対応可能です。
機種により温度や使用流体に制限があります。詳細はカタログを参照ください。
Qワンタッチ管継手のKQG2シリーズとKQB2シリーズは同じように見えるが、違いは何でしょうか?
A
KQG2シリーズの金属材質は、SUS316になっています。
KQB2シリーズの金属材質は、黄銅(無電解ニッケルメッキ付)・SUS316・SUS304となっています。
KQG2とKQB2の各バリエーションとも、外形寸法は同じです。
KQG2とKQB2の継手は、フル型式をレーザー印字していますので、識別できます。
QSUS316インサート管継手KFG2、SUS316ワンタッチ管継手KQG2及び金属ワンタッチ管継手KQB2との比較で、
どれが漏れにくいか?
A
KFG2シリーズとKQG2シリーズ及びKQB2シリーズは、JISで規定した同じ規格の気密性試験を行い、漏れに関しては同等となっています。
ただし、引抜き強度の面では、インサート管継手KFG2シリーズの方が強いと言えます。
(KQG2とKQB2の引抜き強度は同じです)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ユニオンワイ KQG2U
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 異径ユニオンワイ KQG2U
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 隔壁ユニオン KQG2E
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ストレート KQG2H
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ハーフユニオン KQG2H
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ エルボ KQG2L
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,627-2,385 -2,260 -1,707 -1,137 -2,055 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
パッキン・Oリング材質特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)特殊FKM(フッ素コーティング)
周囲温度(℃)-5::150-5::150-5::150-5::150-5::150-5::150
使用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 違径ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング