メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化。・ノングリース。・蒸気使用可。・金属部:SUS316...
詳細を確認
注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
| 使用流体 | 空気、水、蒸気注2)注3) |
|---|---|
| 使用圧力範囲注4) | -100kPa~1MPa注5) |
| 保証耐圧力 | 3.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度注6) | -5~150℃(凍結なきこと)注5) |
| 使用油脂類 | ノングリース仕様 |
| ねじ部のシール | シール剤付 |
注2)適用チューブは別途ご確認ください。
注3)蒸気でも耐性のある特殊FKMを使用しております。
注4)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注5)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注6)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2、φ1/8"除く)
・温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
・高温で使用される場合。
| 使用チューブ | 温度 |
|---|---|
| FEPチューブ/THシリーズ | 80℃以上 |
| Super PFAチューブ/TLシリーズ | 120℃以上 |

SUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズの構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | リリースブッシュ | SUS316 |
| 2 | ガイド1 | SUS316 |
| 3 | ガイド2 | SUS316 |
| 4 | チャック | SUS316 |
| 5 | パッキン | 特殊FKM(フッ素コーティング) |
| 6 | ハーフユニオンボディ | SUS316 |
| 7 | エルボユニオンボディ | SUS316 |
| 8 | Oリング | 特殊FKM(フッ素コーティング) |
| 9 | 打込ハーフ | SUS316 |
| 適用チューブ外径 mm | 型番 | φD注1) | L | A | Q | M | φN | φO | 有効断面積mm2 注2) | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ3.2 | KQG2T23-00 | 8.3 | 13.6 | 20.5 | 4.1 | 12 | 3.2 | 5.6 | 3.4 | 7.9 |
| φ4 | KQG2T04-00 | 9.1 | 14.6 | 21.8 | 4.4 | 12.6 | 3.2 | 5.6 | 6.4 | 9.5 |
| φ6 | KQG2T06-00 | 11.4 | 16.6 | 24.6 | 5.2 | 13.6 | 3.2 | 5.6 | 13.4 | 14.2 |
| φ8 | KQG2T08-00 | 13.7 | 20.1 | 31.1 | 7 | 16.1 | 4.2 | 8 | 25.6 | 24.4 |
| φ10 | KQG2T10-00 | 16.6 | 22 | 34 | 8 | 17 | 4.2 | 8 | 40 | 36.8 |
| φ12 | KQG2T12-00 | 18.7 | 24.6 | 37.7 | 9.1 | 18.6 | 4.2 | 8 | 57.4 | 46.9 |
| φ16 | KQG2T16-00 | 24.6 | 28.8 | 43.4 | 10.6 | 20.8 | 4.2 | 8 | 100 | 75.5 |
注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。
| 適用チューブ外径 インチ | 型番 | φD注1) | L | A | Q | M | φN | φO | 有効断面積mm2 注2) | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ1/8" | KQG2T01-00 | 8.3 | 13.6 | 20.5 | 4.1 | 12 | 3.2 | 5.6 | 3.4 | 7.9 |
| φ5/32" | KQG2T03-00 | 9.1 | 14.6 | 21.8 | 4.4 | 12.6 | 3.2 | 5.6 | 6.4 | 9.5 |
| φ1/4" | KQG2T07-00 | 11.7 | 16.7 | 24.7 | 5.2 | 13.5 | 3.2 | 5.6 | 13.4 | 14.7 |
| φ5/16" | KQG2T09-00 | 13.7 | 20.1 | 31.1 | 7 | 16.1 | 4.2 | 8 | 25.6 | 24.4 |
| φ3/8" | KQG2T11-00 | 16 | 21.4 | 33.4 | 8 | 16.6 | 4.2 | 8 | 40 | 34.7 |
| φ1/2" | KQG2T13-00 | 19.6 | 24.9 | 37.9 | 9 | 18.5 | 4.2 | 8 | 57.4 | 52.3 |
注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,871円 ( 4,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,850円 ( 3,135円 ) | 9日目 |
3,458円 ( 3,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,347円 ( 3,682円 ) | 4日目 |
4,172円 ( 4,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,977円 ( 4,375円 ) | 6日目 |
5,372円 ( 5,909円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,123円 ( 5,635円 ) | 6日目 |
8,300円 ( 9,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,842円 ( 7,526円 ) | 6日目 |
9,906円 ( 10,897円 ) | 6日目 |
3,191円 ( 3,510円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化。
・ノングリース。
・蒸気使用可。
・金属部:SUS316。
・シール部:特殊FKM。
・使用流体温度:-5~150℃。
・食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)。
【用途】
・両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~