メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・小型・軽量化・ノングリース・蒸気使用可・金属部:SUS316、シー...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 型番 | φD注1) | L | M | 有効断面積mm2注2) | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ3.2 | KQG2H23-00 | 9 | 25 | 12 | 3.4 | 6.5 |
| φ4 | KQG2H04-00 | 9 | 26.2 | 12.6 | 5.6 | 6.5 |
| φ6 | KQG2H06-00 | 12 | 28.2 | 13.6 | 13.1 | 11.5 |
| φ8 | KQG2H08-00 | 14 | 33.2 | 16.1 | 26.1 | 16.6 |
| φ10 | KQG2H10-00 | 17 | 35 | 17 | 41.5 | 26 |
| φ12 | KQG2H12-00 | 19 | 38.2 | 18.6 | 58.3 | 32.2 |
| φ16 | KQG2H16-00 | 24.6 | 42.6 | 20.8 | 113 | 53.7 |
注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。
| 適用チューブ外径 インチ | 型番 | φD注1) | L | M | 有効断面積mm2注2) | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ1/8" | KQG2H01-00 | 9 | 25 | 12 | 3.4 | 6.5 |
| φ5/32" | KQG2H03-00 | 9 | 26.2 | 12.6 | 5.6 | 6.5 |
| φ1/4" | KQG2H07-00 | 12 | 28 | 13.5 | 13.1 | 11 |
| φ5/16" | KQG2H09-00 | 14 | 33.2 | 16.1 | 26.1 | 16.6 |
| φ3/8" | KQG2H11-00 | 16 | 34.2 | 16.6 | 41.5 | 22.7 |
| φ1/2" | KQG2H13-00 | 20 | 38 | 18.5 | 58.3 | 35.5 |
注1)φDは最大径を意味します。
注2)FEPチューブ使用時の値を示します。
■適用チューブ
注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
■仕様
| 使用流体 | 空気、水、蒸気注2)注3) |
|---|---|
| 使用圧力範囲注4) | -100kPa~+1MPa注5) |
| 保証耐圧力 | 3.0MPa |
| 周囲温度および使用流体温度注6) | -5~+150℃(凍結なきこと)注5) |
| 使用油脂類 | ノングリース仕様 |
| ねじ部のシール | シール剤付 |
注2)適用チューブは別途ご確認ください。
注3)蒸気でも耐性のある特殊FKMを使用しております。
注4)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注5)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注6)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2、φ1/8"除く)
■インナスリーブ装着温度条件
| 使用チューブ | 温度 |
|---|---|
| FEPチューブ/THシリーズ | 80℃以上 |
| Super PFAチューブ/TLシリーズ | 120℃以上 |
■構造図

■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | リリースブッシュ | SUS316 |
| 2 | ガイド1 | SUS316 |
| 3 | ガイド2 | SUS316 |
| 4 | チャック | SUS316 |
| 5 | パッキン | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 6 | ハーフユニオンボディ | SUS316 |
| 7 | エルボユニオンボディ | SUS316 |
| 8 | Oリング | 特殊FKM(ふっ素コーティング) |
| 9 | 打込ハーフ | SUS316 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,057円 ( 2,263円 ) | 6日目 |
1,707円 ( 1,878円 ) | 6日目 |
1,792円 ( 1,971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,072円 ( 2,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,072円 ( 2,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,155円 ( 2,371円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,055円 ( 2,261円 ) | 6日目 |
2,748円 ( 3,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,619円 ( 2,881円 ) | 6日目 |
4,136円 ( 4,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,407円 ( 3,748円 ) | 6日目 |
4,555円 ( 5,011円 ) | 6日目 |
2,057円 ( 2,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・小型・軽量化
・ノングリース
・蒸気使用可
・金属部:SUS316、シール部:特殊FKM
・使用流体温度:-5~+150℃
・食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)
【用途】
・同一方向のチューブ同士の接続に使用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~