メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手です。【特長】・ワンタッチ着脱・真空-100kPa使用可能【用途】・パネル取付...
詳細を確認

リリースブッシュ

| 適用チューブ外径mm | 接続ねじ Rc | 型番 | T (M) | H1 (六角対辺) | H2 (六角対辺) | L1 | L2 | リリースブッシュ寸法 | 取付穴 | M | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φX (X) | Y | ナイロン | ウレタン | ||||||||||||
| φ4 | 1/8 | KQ2E04-01G1 | M12×1 | 14 | 14 | 24.4 | 10 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 21.2 |
| 1/4 | KQ2E04-02G1 | M12×1 | 17 | 14 | 29 | 14.6 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 30.9 | |
| φ6 | 1/8 | KQ2E06-01G1 | M14×1 | 17 | 17 | 23.6 | 9.2 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 28.9 |
| 1/4 | KQ2E06-02G1 | M14×1 | 17 | 17 | 28.4 | 14 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 32.4 | |
| 3/8 | KQ2E06-03G1 | M14×1 | 19 | 17 | 30.7 | 16.3 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 35.9 | |
| φ8 | 1/8 | KQ2E08-01G | M16×1 | 17 | 19 | 24.1 | 6.7 | 13 | - | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 30.5 |
| 1/4 | KQ2E08-02G | M16×1 | 17 | 19 | 28.4 | 11 | 13 | - | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 33.1 | |
| 3/8 | KQ2E08-03G | M16×1 | 19 | 19 | 31.7 | 14.3 | 13 | - | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 37.4 | |
| φ10 | 1/4 | KQ2E10-02G | M20×1 | 22 | 24 | 29.3 | 9.9 | 15.6 | - | 21 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 63.8 |
| 3/8 | KQ2E10-03G | M20×1 | 22 | 24 | 31.4 | 12 | 15.6 | - | 21 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 71.6 | |
| φ12 | 3/8 | KQ2E12-03G | M22×1 | 24 | 27 | 32.3 | 11.9 | 18.2 | - | 23 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 69.3 |
| 1/2 | KQ2E12-04G | M22×1 | 24 | 27 | 37.7 | 17.3 | 18.2 | - | 23 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 72.7 | |
| φ16 | 3/8 | KQ2E16-03G | M28×1.5 | 30 | 32 | 34.4 | 11.5 | 23.6 | - | 29 | 20.6 | 96 | 67 | 13 | 122.2 |
| 1/2 | KQ2E16-04G | M28×1.5 | 30 | 32 | 38.8 | 15.9 | 23.6 | - | 29 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 132.1 | |

ガイド・チャック
パッキン
リリースブッシュ(白色)
ボディ・Oリング・スタッド
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えて使用する。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避ける。
| ボディ | SUS303, PBT |
|---|---|
| スタッド | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304, SUS303, PBT |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,437円 ( 2,681円 ) | 9日目 |
2,108円 ( 2,319円 ) | 9日目 |
2,612円 ( 2,873円 ) | 9日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 9日目 |
3,057円 ( 3,363円 ) | 9日目 |
2,816円 ( 3,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,991円 ( 3,290円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 9日目 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 9日目 |
3,216円 ( 3,538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,229円 ( 2,452円 ) | 9日目 |
2,848円 ( 3,133円 ) | 6日目 |
2,562円 ( 2,818円 ) | 9日目 |
2,716円 ( 2,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,562円 ( 2,818円 ) | 9日目 |
2,835円 ( 3,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,288円 ( 2,517円 ) | 9日目 |
3,684円 ( 4,052円 ) | 4日目 |
3,014円 ( 3,315円 ) | 9日目 |
3,513円 ( 3,864円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,358円 ( 4,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,683円 ( 4,051円 ) | 19日目 |
4,358円 ( 4,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,727円 ( 4,100円 ) | 9日目 |
4,463円 ( 4,909円 ) | 9日目 |
4,463円 ( 4,909円 ) | 6日目 |
SMC社のワンタッチ継手です。
【特長】
・ワンタッチ着脱
・真空-100kPa使用可能
【用途】
・パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用
※オーダーメイド/クリーンシリーズについてはG-19ページをご参照下さい。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~