17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E-G(KQ互換)

通常単価(税別)
1,8554,678
税込単価
2,0415,146
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ管継手。【特長】・ワンタッチ着脱・真空−100kPa使用可能【用途】・パネル取付等...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図
リリースブッシュ寸法

リリースブッシュ

製品仕様

イメージ図
適用チューブ外径
mm
型番T
(M)
H
(六角対辺)
リリースブッシュ寸法L取付穴M有効断面積mm2最小穴径質量
g
φX
(X)
Yナイロンウレタン
φ4KQ2E04-00G1M12×1147.71027.31313.35.64322.9
φ6KQ2E06-00G1M14×1179.71227.31513.313.110.44.528
φ8KQ2E08-00GM16×11913-29.11714.226.118634
φ10KQ2E10-00GM20×12415.6-31.92115.641.529.57.564.4
φ12KQ2E12-00GM22×12718.2-34.7231758.346.1963.8
φ16KQ2E16-00GM28×1.53223.6-41.92920.61136713120.1
名称

ガイド・チャック

  • ナイロンにもウレタンにも使用可能。大きな保持力。チャックにより確実な喰い付きを行い、チューブ保持力を増大。

パッキン

  • 低真空から1MPaまで使用可能特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小。

リリースブッシュ(白色)

  • 軽い取外し力。チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。

ボディ・Oリング・スタッド

  • 狭いスペースでの配管に効果的。ボディとねじ部が回転し、位置決めが可能。

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16

製品仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

材質

ボディSUS303, PBT
スタッドSUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304, SUS303, PBT
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

リリースブッシュ形状

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
4
4
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
6
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
8
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
10
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
12
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
4
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
4
長円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
6
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
6
長円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
8
8
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
8
真円形
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
8
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
10
10
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
10
10
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
12
12
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
12
12
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
16
16
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
16
16
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,970
( 2,167 )
9日目
2,146
( 2,361 )
9日目
2,416
( 2,658 )
9日目
2,741
( 3,015 )
15日目
3,209
( 3,530 )
9日目
2,457
( 2,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,915
( 2,107 )
9日目
2,316
( 2,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,089
( 2,298 )
9日目
2,411
( 2,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,855
( 2,041 )
9日目
2,280
( 2,508 )
9日目
3,280
( 3,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,755
( 3,031 )
9日目
3,696
( 4,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,727
( 4,100 )
9日目
4,581
( 5,039 )
6日目
4,678
( 5,146 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ管継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱
・真空−100kPa使用可能
【用途】
・パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用

※オーダーメイド/クリーンシリーズについてはG-19ページをご参照下さい。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E-G(KQ互換)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Qスタッド(ネジ部)の無い、KQ2□-□G(金属部SUS303)シリーズはありますか?
A
スタッド(ねじ部)の無い製品は、KQ2□-□Aシリーズが標準で内部部品にSUS材を使用しているため、
バリエーションとしてKQ2□-□Gシリーズでは用意しておりません。
KQ2□-□Gシリーズのカタログ内にこれらKQ2□-□Aの対象品が掲載されていますので、カタログをご参照ください。
QKQ2の継手のリリースブッシュに、SMCの刻印のほかに数字の8と5/16の刻印がある。この2つの数字の意味は何か?
A
φ8ミリ用継手とφ5/16インチ用継手のリリースブッシュは共用になっており、
リリースブッシュの色(ライトグレーがミリサイズ、オレンジがインチサイズ)で識別します。
同様にφ4とφ5/32用継手、φ3.2とφ1/8用継手のリリースブッシュにも同様に、2つの数字の刻印があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 隔壁用ユニオン KQ2E-G(KQ互換)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2L
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チーズ KQ2T
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタ KQ2D
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,855-267 -415 -338 -398 -418 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS303+PBT-PBT+PPPBT+PPPBT+PPPBT+PP
周囲温度(℃)-5::60-5::60--5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径隔壁用ユニオンストレートユニオンワイエルボチーズデルタ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング