メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・ワンタッチ着脱。・真空-100kPa使用可能。【用途】・同一方向に...
詳細を確認

| 適用チューブ外径mm | 型番 | φD1注) | φD2注) | L1 | L2 | P | I | M1 | M2 | Q | φO | φN | 有効断面積mm2 | 最小穴径 | 質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | ナイロン | ウレタン | ||||||||||||||
| φ4 | φ6 | KQ2UD04-06A | 8.2 | 10.4 | 29.2 | 18.2 | 8.2 | 16.6 | 13.3 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 5.4 |
| φ6 | φ8 | KQ2UD06-08A | 10.4 | 13.2 | 32 | 20.5 | 10.4 | 21 | 13.3 | 14.2 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 8.1 |
注)φD1、φD2は最大径を意味します。

■適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ2, φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
■仕様
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
■主要部品材質
| ボディ | C3604, PBT, PP, SUS303 |
|---|---|
| スタッド | C3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304 |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
613円 ( 674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
665円 ( 732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
712円 ( 783円 ) | 9日目 |
692円 ( 761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
817円 ( 899円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
816円 ( 898円 ) | 19日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
【用途】
・同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
※オーダーメイド/クリーンシリーズについてはP.131をご参照下さい


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~