17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ダブルブランチ KQ2UD-G

通常単価(税別)
1,7622,833
税込単価
1,9383,116
通常出荷日:6日目~19日目

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・ワンタッチ着脱。・真空-100kPa使用可能。・チューブ着脱性向上...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KQ2UD-G(シール剤)

ダブルブランチ:KQ2UD-G(シール剤):関連画像

製品仕様

KQ2UD-G(シール剤)

ダブルブランチ:KQ2UD-G(シール剤):関連画像
適用チューブ外径 mm接続ねじ
R
型番H
(六角対辺)
φD1注)リリースブッシュ寸法φD2LIAMPQφOφN有効断面積 mm2最小穴径質量
g
φXナイロンウレタン
φ41/8KQ2UD04-01GS128.27.710.436.716.633.613.38.26.863.24.24.25.411.7
1/4KQ2UD04-02GS148.27.710.441.116.636.413.38.26.863.24.24.25.420.6
φ61/8KQ2UD06-01GS1410.49.713.239.52136.413.310.48.263.213.410.6616.4
1/4KQ2UD06-02GS1410.49.713.243.92139.213.310.48.263.213.410.67.321.6

※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注1)φD1は最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじ

仕様

最小発注数量
4
1/8
シール剤なし
2個
4
1/8
シール剤付
2個
4
1/4
シール剤なし
2個
4
1/4
シール剤付
2個
6
1/8
シール剤なし
2個
6
1/8
シール剤付
2個
6
1/4
シール剤なし
2個
6
1/4
シール剤付
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,915
( 2,107 )
9日目
2,266
( 2,493 )
9日目
1,762
( 1,938 )
9日目
2,397
( 2,637 )
9日目
2,337
( 2,571 )
9日目
2,599
( 2,859 )
9日目
2,405
( 2,646 )
19日目
2,833
( 3,116 )
6日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
・チューブ着脱性向上。
・小型・軽量化。
【用途】
・めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ダブルブランチ KQ2UD-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Qスタッド(ネジ部)の無い、KQ2□-□G(金属部SUS303)シリーズはありますか?
A
スタッド(ねじ部)の無い製品は、KQ2□-□Aシリーズが標準で内部部品にSUS材を使用しているため、
バリエーションとしてKQ2□-□Gシリーズでは用意しておりません。
KQ2□-□Gシリーズのカタログ内にこれらKQ2□-□Aの対象品が掲載されていますので、カタログをご参照ください。
QKQ2の継手のリリースブッシュに、SMCの刻印のほかに数字の8と5/16の刻印がある。この2つの数字の意味は何か?
A
φ8ミリ用継手とφ5/16インチ用継手のリリースブッシュは共用になっており、
リリースブッシュの色(ライトグレーがミリサイズ、オレンジがインチサイズ)で識別します。
同様にφ4とφ5/32用継手、φ3.2とφ1/8用継手のリリースブッシュにも同様に、2つの数字の刻印があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ダブルブランチ KQ2UD-G
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ダブルブランチ KGUD
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ カラーキャップ KQ2C(外径拡大前)
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ スペアパーツ(GねじOリング)
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ブランチ KGU
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,762-1,444 -3,478 -18 -120 -2,325 -
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
本体材質PBT+SUS303PBT+SUS303PBT+SUS303PBTその他PBT+SUS303
ねじ部材質SUS303SUS303SUS303--SUS303
パッキン・Oリング材質NBR-----
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60--5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング