17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(ガスケットシール)

通常単価(税別)
1,4441,738
税込単価
1,5881,912
通常出荷日:6日目~9日目

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・ワンタッチ着脱。・真空-100kPa使用可能。【用途】・めねじ部か...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KQ2U-G(ガスケットシール)の外形寸法図

製品仕様

KQ2U-G(ガスケットシール)の外観
適用チューブ外径mm接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φD注)リリースブッシュ寸法LAMPQφOφN有効断面積mm2最小穴径質量
g
φXナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2U04-M5G108.27.733.930.913.38.25.763.22.22.21.86.7
φ6M5×0.8KQ2U06-M5G1210.49.7353213.310.46.863.22.22.21.810

注)φDは最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
4
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,628
( 1,791 )
6日目
1,738
( 1,912 )
9日目
1,444
( 1,588 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
【用途】
・めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。

※オーダーメイドについてはG-19ページをご参照下さい

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(ガスケットシール)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Qスタッド(ネジ部)の無い、KQ2□-□G(金属部SUS303)シリーズはありますか?
A
スタッド(ねじ部)の無い製品は、KQ2□-□Aシリーズが標準で内部部品にSUS材を使用しているため、
バリエーションとしてKQ2□-□Gシリーズでは用意しておりません。
KQ2□-□Gシリーズのカタログ内にこれらKQ2□-□Aの対象品が掲載されていますので、カタログをご参照ください。
QKQ2の継手のリリースブッシュに、SMCの刻印のほかに数字の8と5/16の刻印がある。この2つの数字の意味は何か?
A
φ8ミリ用継手とφ5/16インチ用継手のリリースブッシュは共用になっており、
リリースブッシュの色(ライトグレーがミリサイズ、オレンジがインチサイズ)で識別します。
同様にφ4とφ5/32用継手、φ3.2とφ1/8用継手のリリースブッシュにも同様に、2つの数字の刻印があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ダブルブランチ KQ2UD-G
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ ユニオンワイ KQB2U
SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ ユニオンワイ KQG2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ カラーキャップ KQ2C(外径拡大前)
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 異径ユニオンワイ KQB2U
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,444-1,762 -1,072 -2,627 -18 -1,501 -
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+SUS303PBT+SUS303SUS304SUS316PBTSUS304
ねじ部材質SUS303SUS303----
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::150-5::150-5::60-5::150
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ユニオン 同径ユニオン 同径その他形状ユニオン 違径

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング