17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ デルタユニオン KQ2D-G(ガスケットシール)

通常単価(税別)
1,3431,738
税込単価
1,4771,912
通常出荷日:7日目~9日目

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・ワンタッチ着脱。・真空-100kPa使用可能。【用途】・めねじ部か...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

デルタユニオン:KQ2D-G(ガスケットシール)の外形寸法図

製品仕様

デルタユニオン:KQ2D-G(ガスケットシール)の外観
適用チューブ外径
mm
接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φD注)リリースブッシュ寸法L1L2AMQφOφN有効断面積
mm2
最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2D04-M5G1108.27.71015.820.721.813.35.763.22.22.21.86.6
φ6M5×0.8KQ2D06-M5G11210.49.71216.821.723.913.36.763.24.34.31.89.8

注)φDは最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
2個
4
2個
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343
( 1,477 )
9日目
1,628
( 1,791 )
7日目
1,738
( 1,912 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
【用途】
・めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。

※クリーンシリーズについてはG-19ページをご参照下さい

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ デルタユニオン KQ2D-G(ガスケットシール)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Qスタッド(ネジ部)の無い、KQ2□-□G(金属部SUS303)シリーズはありますか?
A
スタッド(ねじ部)の無い製品は、KQ2□-□Aシリーズが標準で内部部品にSUS材を使用しているため、
バリエーションとしてKQ2□-□Gシリーズでは用意しておりません。
KQ2□-□Gシリーズのカタログ内にこれらKQ2□-□Aの対象品が掲載されていますので、カタログをご参照ください。
QKQ2の継手のリリースブッシュに、SMCの刻印のほかに数字の8と5/16の刻印がある。この2つの数字の意味は何か?
A
φ8ミリ用継手とφ5/16インチ用継手のリリースブッシュは共用になっており、
リリースブッシュの色(ライトグレーがミリサイズ、オレンジがインチサイズ)で識別します。
同様にφ4とφ5/32用継手、φ3.2とφ1/8用継手のリリースブッシュにも同様に、2つの数字の刻印があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ デルタユニオン KQ2D-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ デルタユニオン KQ2D-G
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,343-1,046 -1,015 -1,444 -875 -918 -
通常出荷日7日目〜9日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+SUS303PBT+SUS303SUS303+PBTPBT+SUS303SUS303+PBTSUS303+PBT
ねじ部材質SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
パッキン・Oリング材質NBR-----
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング