17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

通常単価(税別)
418949
税込単価
4601,044
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・チューブ着脱性向上。・小型・軽量化。・ワンタッチ着脱。・真空-10...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブランチエルボ:KQ2LUの外形図

製品仕様

単位:mm

適用チューブ外径
mm
型番φD注)L1L2Q1Q2MPφOφN有効断面積 mm2最小穴径質量
g
ナイロンウレタン
φ4KQ2LU04-00A8.215.819.915.87.913.38.263.264.133.1
φ6KQ2LU06-00A10.416.521.716.51013.310.463.213.9114.54.4
φ8KQ2LU08-00A13.218.224.818.213.114.213.284.226.318.268
φ10KQ2LU10-00A15.920.328.320.315.915.615.984.240.8297.512.2
φ12KQ2LU12-00A18.522.531.722.517.91718.584.257.245.2918.1

注)φDは最大径を意味します。

KQ2シリーズ共通の仕様(参考)

■構造

ミリサイズ ワンタッチ管継手 KQ2シリーズの構造図
 

■適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ2, φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16
 

■仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

 

■主要部品材質

ボディC3604, PBT, PP, SUS303
スタッドC3604(ねじ部)、SUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
4
4
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
6
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
8
8
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
10
10
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
12
12
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
4
4
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
4
4
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
4
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
4
4
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
6
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
6
6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
6
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
[標準(NBR)] NBR
8
8
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
8
8
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
8
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
8
8
ライトグレー
ボディカラー変更
10個
[標準(NBR)] NBR
10
10
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
10
10
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
10
10
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
10
10
ライトグレー
ボディカラー変更
5個
[標準(NBR)] NBR
12
12
ライトグレー
なし
5個
[標準(NBR)] NBR
12
12
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
12
12
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
5個
[標準(NBR)] NBR
12
12
ライトグレー
ボディカラー変更
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
526
( 579 )
9日目
562
( 618 )
6日目
625
( 688 )
6日目
707
( 778 )
6日目
949
( 1,044 )
9日目
421
( 463 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
9日目
468
( 515 )
9日目
418
( 460 )
6日目
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
433
( 476 )
9日目
579
( 637 )
9日目
457
( 503 )
9日目
505
( 556 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
9日目
559
( 615 )
9日目
500
( 550 )
9日目
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
545
( 600 )
在庫品1日目当日出荷可能
621
( 683 )
9日目
545
( 600 )
9日目
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
788
( 867 )
9日目
862
( 948 )
9日目
788
( 867 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上。
・小型・軽量化。
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
【用途】
・直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LUのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Qスタッド(ネジ部)の無い、KQ2□-□G(金属部SUS303)シリーズはありますか?
A
スタッド(ねじ部)の無い製品は、KQ2□-□Aシリーズが標準で内部部品にSUS材を使用しているため、
バリエーションとしてKQ2□-□Gシリーズでは用意しておりません。
KQ2□-□Gシリーズのカタログ内にこれらKQ2□-□Aの対象品が掲載されていますので、カタログをご参照ください。
QKQ2の継手のリリースブッシュに、SMCの刻印のほかに数字の8と5/16の刻印がある。この2つの数字の意味は何か?
A
φ8ミリ用継手とφ5/16インチ用継手のリリースブッシュは共用になっており、
リリースブッシュの色(ライトグレーがミリサイズ、オレンジがインチサイズ)で識別します。
同様にφ4とφ5/32用継手、φ3.2とφ1/8用継手のリリースブッシュにも同様に、2つの数字の刻印があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボ KQ2L
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ チーズ KQ2T
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタ KQ2D
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格418-267 -338 -398 -415 -418 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT-PBT+PPPBT+PPPBT+PPPBT+PP
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60--5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径ブランチエルボストレートエルボチーズユニオンワイデルタ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング