17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。

ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)

通常単価(税別)
1,8963,588
税込単価
2,0863,947
通常出荷日:5日目~39日目

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・ワンタッチ着脱・真空-100kPa使用可能【用途】・ボディの六角頭...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KQ2V-G(シール剤)

外形図
リリースブッシュ寸法

リリースブッシュ

製品仕様

KQ2V-G(シール剤)

長円形、真円形
適用チューブ外径
mm
接続ねじ
R
型番H
(六角対辺)
φD1注)リリースブッシュ寸法φD2注)L1L2L3AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
φX
(X)
Yナイロンウレタン
φ41/8KQ2V04-01GS188.27.71013.419.313.725.622.513.32.92.9313.2
φ61/8KQ2V06-01GS1810.49.71213.420.513.725.622.513.37.55.94.513.5
1/4KQ2V06-02GS11010.49.71215.319.917.930.525.813.37.55.94.524.9
φ81/8KQ2V08-01GS1213.213-17.623.515.127.624.514.21611.2622.6
1/4KQ2V08-02GS1213.213-17.623.518.53126.314.21611.2629.1
3/8KQ2V08-03GS1413.213-20.623.119.535.330.214.21611.2644.4
φ101/4KQ2V10-02GS1415.915.6-20.625.919.934.930.215.62720.37.538.1
3/8KQ2V10-03GS1415.915.6-20.625.920.335.330.215.62720.37.545.7
φ123/8KQ2V12-03GS1718.518.2-25.228.521.437.632.5173930.8959.6
1/2KQ2V12-04GS1718.518.2-25.228.524.640.834.4173930.8978.22
  • ※ Rねじのねじ込み後の参考寸法。
    注)φD1は最大径を意味する。
 
構造図

ガイド・チャック

  • ナイロンにもウレタンにも使用可能。大きな保持力。チャックにより確実な喰い付きを行い、チューブ保持力を増大。

パッキン

  • 低真空から1MPaまで使用可能特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小。

リリースブッシュ(白色)

  • 軽い取外し力。チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。

ボディ・Oリング・スタッド

  • 狭いスペースでの配管に効果的。ボディとねじ部が回転し、位置決めが可能。

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16

製品仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えて使用する。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避ける。

材質

ボディSUS303, PBT
スタッドSUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304, SUS303, PBT
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじ

仕様

リリースブッシュ形状

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
6
1/8
シール剤付
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
3/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
3/8
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
3/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/8
シール剤なし
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/8
シール剤付
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/8
シール剤なし
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
1/8
シール剤付
長円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/4
シール剤なし
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/4
シール剤付
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
1/8
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
1/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
1/8
シール剤付
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
8
1/4
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
3/8
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
3/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
1/4
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
1/4
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
3/8
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
3/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
3/8
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
3/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
1/2
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
1/2
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
12
1/2
シール剤付
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,249
( 2,474 )
9日目
2,350
( 2,585 )
9日目
3,029
( 3,332 )
9日目
3,063
( 3,369 )
9日目
1,990
( 2,189 )
7日目
2,245
( 2,470 )
6日目
2,171
( 2,388 )
7日目
1,896
( 2,086 )
19日目
2,070
( 2,277 )
9日目
2,554
( 2,809 )
5日目
2,230
( 2,453 )
9日目
2,546
( 2,801 )
6日目
2,549
( 2,804 )
9日目
2,546
( 2,801 )
6日目
2,294
( 2,523 )
9日目
2,583
( 2,841 )
7日目
3,028
( 3,331 )
39日目
3,337
( 3,671 )
7日目
3,028
( 3,331 )
9日目
3,500
( 3,850 )
9日目
3,252
( 3,577 )
9日目
3,588
( 3,947 )
6日目
3,252
( 3,577 )
9日目
3,422
( 3,764 )
5日目
3,292
( 3,621 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱
・真空-100kPa使用可能
【用途】
・ボディの六角頭部をボックスレンチで締め付ける狭いスペース用のエルボユニオン

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Qスタッド(ネジ部)の無い、KQ2□-□G(金属部SUS303)シリーズはありますか?
A
スタッド(ねじ部)の無い製品は、KQ2□-□Aシリーズが標準で内部部品にSUS材を使用しているため、
バリエーションとしてKQ2□-□Gシリーズでは用意しておりません。
KQ2□-□Gシリーズのカタログ内にこれらKQ2□-□Aの対象品が掲載されていますので、カタログをご参照ください。
QKQ2の継手のリリースブッシュに、SMCの刻印のほかに数字の8と5/16の刻印がある。この2つの数字の意味は何か?
A
φ8ミリ用継手とφ5/16インチ用継手のリリースブッシュは共用になっており、
リリースブッシュの色(ライトグレーがミリサイズ、オレンジがインチサイズ)で識別します。
同様にφ4とφ5/32用継手、φ3.2とφ1/8用継手のリリースブッシュにも同様に、2つの数字の刻印があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)
ワンタッチ管継手 ステンレス 六角穴付ハーフユニオン KQ2S-G(シール剤付・シール剤無し)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(シール剤付・無し)
ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,896-1,104 -1,690 -2,040 -724 -918 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS303+PBTSUS303+PBTPBT+SUS303SUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBT
ねじ部材質SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング