17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(ガスケットシール)

通常単価(税別)
2,0402,673
税込単価
2,2442,940
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・ワンタッチ着脱・真空-100kPa使用可能【用途】・ボディの六角頭...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニバーサルエルボユニオン:KQ2V-G(ガスケットシール):関連画像

製品仕様

ユニバーサルエルボユニオン:KQ2V-G(ガスケットシール):関連画像
適用チューブ外径
mm
接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φD1注)リリースブッシュ寸法φD2L1L2L3AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2V04-M5G188.27.7109.817.510.918.414.913.32.92.92.55.4
φ6M5×0.8KQ2V06-M5G1810.49.7129.818.310.918.414.913.33.83.82.55.7

注)φDは最大径を意味します。

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
4
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
6
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
9日目
2,673
( 2,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,212
( 2,433 )
9日目
2,509
( 2,760 )
6日目
2,071
( 2,278 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱
・真空-100kPa使用可能
【用途】
・ボディの六角頭部をボックスレンチで締め付ける狭いスペース用のエルボユニオン

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(ガスケットシール)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Qスタッド(ネジ部)の無い、KQ2□-□G(金属部SUS303)シリーズはありますか?
A
スタッド(ねじ部)の無い製品は、KQ2□-□Aシリーズが標準で内部部品にSUS材を使用しているため、
バリエーションとしてKQ2□-□Gシリーズでは用意しておりません。
KQ2□-□Gシリーズのカタログ内にこれらKQ2□-□Aの対象品が掲載されていますので、カタログをご参照ください。
QKQ2の継手のリリースブッシュに、SMCの刻印のほかに数字の8と5/16の刻印がある。この2つの数字の意味は何か?
A
φ8ミリ用継手とφ5/16インチ用継手のリリースブッシュは共用になっており、
リリースブッシュの色(ライトグレーがミリサイズ、オレンジがインチサイズ)で識別します。
同様にφ4とφ5/32用継手、φ3.2とφ1/8用継手のリリースブッシュにも同様に、2つの数字の刻印があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,040-875 -1,015 -1,771 -1,896 -724 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBTPBT+SUS303SUS303+PBTSUS303+PBT
ねじ部材質SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング