メカニカル部品技術窓口

単位:mm
| 適用チューブ外径mm | 接続ねじ M | 型番 | H (六角対辺) | φD注) | リリースブッシュ寸法 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | φO | φN | Q1 | Q2 | 有効断面積 mm2 | 最小穴径 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φX | ナイ ロン | ウレタン | |||||||||||||||||
| φ4 | M5×0.8 | KQ2LU04-M5G | 10 | 8.2 | 7.7 | 15.8 | 20.7 | 24.8 | 21.8 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 15.8 | 7.9 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 6.9 |
| φ6 | M5×0.8 | KQ2LU06-M5G | 12 | 10.4 | 9.7 | 16.5 | 21.4 | 26.6 | 23.6 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 16.5 | 10 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 10.3 |
注)φDは最大径を意味します。
■構造

■適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径mm | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
■仕様
| 使用流体 | 空気、水注1) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注2) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力(23℃時) | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B0203(管用テーパねじ) JIS B0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール | シール剤付 | |
注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
■主要部品材質
| ボディ | SUS303, PBT |
|---|---|
| スタッド | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304, SUS303, PBT |
| リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,397円 ( 1,537円 ) | 9日目 |
1,692円 ( 1,861円 ) | 7日目 |
1,808円 ( 1,989円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
・金属部材質:SUS303。
・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減。
・小型、軽量化、スペース比 高さ方向24%Down、水平方向23%Down、質量比57%Down。
・ボディ形状:全27機種。
【用途】
・めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~