17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が36型番あります。

ワンタッチ管継手 ステンレス 六角穴付ハーフユニオン KQ2S-G(シール剤付・シール剤無し)

通常単価(税別)
1,1043,110
税込単価
1,2143,421
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ管継手。【特長】・ワンタッチ着脱・真空−100kPa使用可能・チューブ着脱性向上・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

シール剤付

リリースブッシュ寸法

リリースブッシュ

製品仕様

長円形、真円形
名称

ガイド・チャック:ナイロンにもウレタンにも使用可能。大きな保持力。チャックにより確実な喰い付きを行い、チューブ保持力を増大。
パッキン:低真空から1MPaまで使用可能特殊形状により、確実なシールおよび、チューブ挿入時の抵抗が小。
リリースブッシュ(白色):軽い取外し力。チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
ボディ・Oリング・スタッド:狭いスペースでの配管に効果的。ボディとねじ部が回転し、位置決めが可能。

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16

製品仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃、水の場合:0~40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

材質

ボディSUS303, PBT
スタッドSUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304, SUS303, PBT
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

規格表

適用
チューブ外径
mm
接続ねじ
R
型番H
(六角対辺)
φD注)リリースブッシュ寸法L1L2AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
φX
(X)
Yナイロンウレタン
φ41/8KQ2S04-01GS139.87.71019.718.816.613.34.13.63.18.1
φ61/8KQ2S06-01GS14109.7122018.816.913.3109.94.16.5
1/4KQ2S06-02GS1413.89.71219.818.815.113.310.7104.113.4
φ81/8KQ2S08-01GS51313-22.919.719.814.217.216.25.110.2
1/4KQ2S08-02GS61413-23.219.518.514.223.316.26.114.3
3/8KQ2S08-03GS61713-20.719.715.614.223.316.26.121.1
φ101/8KQ2S10-01GS51515.6-24.321.121.215.617.216.25.112
1/4KQ2S10-02GS81515.6-24.620.119.915.63926.68.112.4
3/8KQ2S10-03GS81715.6-25.120.12015.63926.68.123.2
1/2KQ2S10-04GS82215.6-21.120.114.715.63926.68.137.4
φ121/4KQ2S12-02GS81818.2-2921.524.3174644.58.121
3/8KQ2S12-03GS101818.2-26.421.821.3176044.510.121.2
1/2KQ2S12-04GS102218.2-22.821.816.4176044.510.130.5
  • ※ Rねじのねじ込み後の参考寸法

注)φDはボディ径を意味します。

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじ

仕様

リリースブッシュ形状

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
8
1/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/8
シール剤なし
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/8
シール剤付
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
1/8
シール剤付
長円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/8
シール剤付
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
1/8
シール剤付
長円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/4
シール剤なし
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/4
シール剤付
長円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
1/4
シール剤付
長円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
8
1/8
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
1/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
1/8
シール剤付
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
8
1/4
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
1/4
シール剤なし
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
8
1/4
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
1/4
シール剤付
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
8
3/8
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
3/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
3/8
シール剤付
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
10
1/8
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
1/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
1/4
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
1/4
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
3/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
10
3/8
シール剤付
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
10
1/2
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
1/2
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
10
1/2
シール剤付
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
12
1/4
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
1/4
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
3/8
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
3/8
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
12
3/8
シール剤付
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
12
1/2
シール剤なし
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
1/2
シール剤付
真円形
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
12
1/2
シール剤付
真円形
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,931
( 2,124 )
9日目
1,189
( 1,308 )
6日目
1,698
( 1,868 )
6日目
1,104
( 1,214 )
9日目
1,824
( 2,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,762
( 1,938 )
9日目
1,289
( 1,418 )
9日目
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,762
( 1,938 )
9日目
1,397
( 1,537 )
6日目
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
9日目
1,397
( 1,537 )
9日目
1,826
( 2,009 )
9日目
1,848
( 2,033 )
6日目
1,870
( 2,057 )
9日目
1,447
( 1,592 )
6日目
2,252
( 2,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,587
( 1,746 )
9日目
1,882
( 2,070 )
9日目
2,333
( 2,566 )
6日目
1,882
( 2,070 )
6日目
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,225
( 2,448 )
6日目
2,001
( 2,201 )
9日目
1,882
( 2,070 )
9日目
2,225
( 2,448 )
6日目
2,208
( 2,429 )
9日目
2,280
( 2,508 )
6日目
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,563
( 2,819 )
6日目
2,549
( 2,804 )
9日目
1,971
( 2,168 )
9日目
2,563
( 2,819 )
6日目
2,305
( 2,536 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ管継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱
・真空−100kPa使用可能
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
【用途】
・狭いスペース用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス 六角穴付ハーフユニオン KQ2S-G(シール剤付・シール剤無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Qスタッド(ネジ部)の無い、KQ2□-□G(金属部SUS303)シリーズはありますか?
A
スタッド(ねじ部)の無い製品は、KQ2□-□Aシリーズが標準で内部部品にSUS材を使用しているため、
バリエーションとしてKQ2□-□Gシリーズでは用意しておりません。
KQ2□-□Gシリーズのカタログ内にこれらKQ2□-□Aの対象品が掲載されていますので、カタログをご参照ください。
QKQ2の継手のリリースブッシュに、SMCの刻印のほかに数字の8と5/16の刻印がある。この2つの数字の意味は何か?
A
φ8ミリ用継手とφ5/16インチ用継手のリリースブッシュは共用になっており、
リリースブッシュの色(ライトグレーがミリサイズ、オレンジがインチサイズ)で識別します。
同様にφ4とφ5/32用継手、φ3.2とφ1/8用継手のリリースブッシュにも同様に、2つの数字の刻印があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス 六角穴付ハーフユニオン KQ2S-G(シール剤付・シール剤無し)
ワンタッチ管継手 ステンレス ユニバーサルエルボユニオン KQ2V-G(シール剤付・シール剤無し)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ロングエルボユニオン KQ2W(シール剤付・無し)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 六角穴付ハーフユニオンKQ2S(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-G 六角穴付ハーフユニオン KQ2S-G(パッキンシール)
金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQB2S
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,104-1,896 -1,690 -1,241 -2,329 -403 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
本体材質SUS303+PBTSUS303+PBTPBT+SUS303SUS303+PBTSUS303+PBTSUS304
ねじ部材質SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303C3604(無電解ニッケルめっき)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60--5::150
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング