17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 六角穴付ハーフユニオンKQ2S(ガスケットシール)

通常単価(税別)
1,2411,736特別価格
税込単価
1,3651,910特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ管継手 。【特長】・ワンタッチ着脱・真空-100kPa使用可能【用途】・狭いスペー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

名称
リリースブッシュ寸法

リリースブッシュ

製品仕様

イメージ画像

イメージ画像

適用チューブ外径
mm
接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φD注)リリースブッシュ寸法L1L2AM有効断面積mm2最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2S04-M5G12.587.71018.615.815.613.3442.53
φ6M5×0.8KQ2S06-M5G12.5109.71219.517.816.513.3442.53.5
 
名称

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブ外径φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16

製品仕様

使用流体空気、水注1)
使用圧力範囲注2)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力(23℃時)3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合:0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B0203(管用テーパねじ)
JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシールシール剤付

注1)サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。

材質

ボディSUS303, PBT
スタッドSUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304, SUS303, PBT
リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
6
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,431
( 1,574 )
19日目
1,601640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,241
( 1,365 )
9日目
1,736
( 1,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,343
( 1,477 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ管継手 。
【特長】
・ワンタッチ着脱
・真空-100kPa使用可能
【用途】
・狭いスペース用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 六角穴付ハーフユニオンKQ2S(ガスケットシール)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Qスタッド(ネジ部)の無い、KQ2□-□G(金属部SUS303)シリーズはありますか?
A
スタッド(ねじ部)の無い製品は、KQ2□-□Aシリーズが標準で内部部品にSUS材を使用しているため、
バリエーションとしてKQ2□-□Gシリーズでは用意しておりません。
KQ2□-□Gシリーズのカタログ内にこれらKQ2□-□Aの対象品が掲載されていますので、カタログをご参照ください。
QKQ2の継手のリリースブッシュに、SMCの刻印のほかに数字の8と5/16の刻印がある。この2つの数字の意味は何か?
A
φ8ミリ用継手とφ5/16インチ用継手のリリースブッシュは共用になっており、
リリースブッシュの色(ライトグレーがミリサイズ、オレンジがインチサイズ)で識別します。
同様にφ4とφ5/32用継手、φ3.2とφ1/8用継手のリリースブッシュにも同様に、2つの数字の刻印があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 六角穴付ハーフユニオンKQ2S(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-G 六角穴付ハーフユニオン KQ2S-G(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G(ガスケットシール)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,241-2,329 -1,015 -918 -1,946 -875 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
本体材質SUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBT
ねじ部材質SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
周囲温度(℃)-5::60--5::60-5::60--5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング