17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G(ガスケットシール)

通常単価(税別)
1,0151,423
税込単価
1,1171,565
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・ワンタッチ着脱。・真空-100kPa使用可能。【用途】・めねじ部か...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハーフユニオン:KQ2H-G(ガスケットシール):関連画像

製品仕様

ハーフユニオン:KQ2H-G(ガスケットシール):関連画像
適用チューブ外径mm接続ねじ
M
型番H
(六角対辺)
φDリリースブッシュ寸法LAM有効断面積mm2最小穴径質量
g
XYナイロンウレタン
φ4M5×0.8KQ2H04-M5G187.97.71017.714.713.3442.53.3
φ6M5×0.8KQ2H06-M5G1109.99.71217.714.713.3442.54.1

注)φDはボディ径を意味します。

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
4
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
6
なし
10個
[標準(NBR)] NBR
4
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
[標準(NBR)] NBR
6
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,082
( 1,190 )
30日目
1,189
( 1,308 )
30日目
1,296
( 1,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,015
( 1,117 )
9日目
1,423
( 1,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・ワンタッチ着脱。
・真空-100kPa使用可能。
【用途】
・めねじ部からの同一方向の配管に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G(ガスケットシール)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型の消耗品
5
満足度:5.0
金型の部品に、このワンタッチ継手ハーフユニオン(KQ2H06-M5G1)を使用しました。元から付いていた継手部品がダメに...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。
Qスタッド(ネジ部)の無い、KQ2□-□G(金属部SUS303)シリーズはありますか?
A
スタッド(ねじ部)の無い製品は、KQ2□-□Aシリーズが標準で内部部品にSUS材を使用しているため、
バリエーションとしてKQ2□-□Gシリーズでは用意しておりません。
KQ2□-□Gシリーズのカタログ内にこれらKQ2□-□Aの対象品が掲載されていますので、カタログをご参照ください。
QKQ2の継手のリリースブッシュに、SMCの刻印のほかに数字の8と5/16の刻印がある。この2つの数字の意味は何か?
A
φ8ミリ用継手とφ5/16インチ用継手のリリースブッシュは共用になっており、
リリースブッシュの色(ライトグレーがミリサイズ、オレンジがインチサイズ)で識別します。
同様にφ4とφ5/32用継手、φ3.2とφ1/8用継手のリリースブッシュにも同様に、2つの数字の刻印があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ メスユニオン KQ2F-G
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 六角穴付ハーフユニオンKQ2S(ガスケットシール)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,015-918 -1,946 -875 -1,856 -1,241 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBT
ねじ部材質SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
周囲温度(℃)-5::60-5::60--5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング