メカニカル部品技術窓口
耐食環境で使用可能なステンレス仕様のワンタッチ継手。【特長】・金属材質部にSUS303を採用。・銅系イ...
詳細を確認

注1)ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
| 適用チューブ外径mm | 型番 | 注)φD | L | M | 質量 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KGC04-00 | 10.4 | 17 | 16 | 3 |
| 6 | KGC06-00 | 12.8 | 18.5 | 17 | 3 |
| 8 | KGC08-00 | 15.2 | 20.5 | 18.5 | 4 |
| 10 | KGC10-00 | 18.5 | 23 | 21 | 6 |
| 12 | KGC12-00 | 20.9 | 24 | 22 | 8 |
| 16 | KGC16-00 | 26.5 | 28 | 25 | 13 |
注)φDは最大径を意味します。
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
799円 ( 879円 ) | 9日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 30日目 |
1,153円 ( 1,268円 ) | 9日目 |
1,443円 ( 1,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,655円 ( 1,821円 ) | 9日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 9日目 |
685円 ( 754円 ) | 9日目 |
738円 ( 812円 ) | 9日目 |
858円 ( 944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
853円 ( 938円 ) | 9日目 |
879円 ( 967円 ) | 9日目 |
1,199円 ( 1,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,031円 ( 1,134円 ) | 9日目 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 9日目 |
1,144円 ( 1,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 9日目 |
1,421円 ( 1,563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,514円 ( 1,665円 ) | 9日目 |
1,494円 ( 1,643円 ) | 9日目 |
2,057円 ( 2,263円 ) | 6日目 |
2,212円 ( 2,433円 ) | 9日目 |
2,107円 ( 2,318円 ) | 9日目 |
耐食環境で使用可能なステンレス仕様のワンタッチ継手。
【特長】
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や食塩がかかる食品装置の水洗浄での使用が可能。
・銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能。
【用途】
・使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~