メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属材質部にSUS303を採...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 接続ねじ Rcねじ | 型番 | T(M) | H1 (六角対辺) | H2 (六角対辺) | L1 | L2 | 取付穴 | M | 有効断面積注) mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||||
| 4 | 1/8 | KGE04-01 | M12×1 | 14 | 14 | 27.5 | 11 | 13 | 16 | 5.6 | 4 | 16 |
| 1/4 | KGE04-02 | 17 | 31 | 15 | 35 | |||||||
| 6 | 1/8 | KGE06-01 | M14×1 | 17 | 17 | 28 | 11 | 15 | 17 | 13.1 | 10.4 | 30 |
| 1/4 | KGE06-02 | 31.5 | 15 | |||||||||
| 3/8 | KGE06-03 | 19 | 33.5 | 17 | 29 | |||||||
| 8 | 1/8 | KGE08-01 | M16×1 | 17 | 19 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 28 |
| 1/4 | KGE08-02 | 33 | 13 | 27 | ||||||||
| 3/8 | KGE08-03 | 19 | 35 | 15 | 48 | |||||||
| 10 | 1/4 | KGE10-02 | M20×1 | 22 | 24 | 34.5 | 12.5 | 21 | 21 | 41.5 | 29.5 | 53 |
| 3/8 | KGE10-03 | 36.5 | 14 | 67 | ||||||||
| 12 | 3/8 | KGE12-03 | M22×1 | 24 | 27 | 37 | 14 | 23 | 22 | 58.3 | 46.1 | 92 |
| 1/2 | KGE12-04 | 41 | 18 | 59 | ||||||||
| 16 | 3/8 | KGE16-03 | M28×1.5 | 30 | 32 | 40 | 14 | 29 | 25 | 96 | (96) | 127 |
| 1/2 | KGE16-04 | 44 | 18 | 113 | 132 | |||||||
注)( )内寸法はソフトナイロンの場合
■構造

■適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
■仕様
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
■主要部品材質
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,332円 ( 4,765円 ) | 9日目 |
4,774円 ( 5,251円 ) | 9日目 |
4,713円 ( 5,184円 ) | 9日目 |
4,715円 ( 5,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,155円 ( 5,671円 ) | 9日目 |
5,065円 ( 5,572円 ) | 6日目 |
5,310円 ( 5,841円 ) | 6日目 |
5,509円 ( 6,060円 ) | 6日目 |
6,873円 ( 7,560円 ) | 6日目 |
6,873円 ( 7,560円 ) | 6日目 |
7,379円 ( 8,117円 ) | 9日目 |
7,379円 ( 8,117円 ) | 7日目 |
8,305円 ( 9,136円 ) | 9日目 |
8,305円 ( 9,136円 ) | 9日目 |
4,483円 ( 4,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,209円 ( 4,630円 ) | 9日目 |
3,923円 ( 4,315円 ) | 9日目 |
4,103円 ( 4,513円 ) | 9日目 |
3,994円 ( 4,393円 ) | 9日目 |
4,280円 ( 4,708円 ) | 6日目 |
4,651円 ( 5,116円 ) | 9日目 |
4,305円 ( 4,736円 ) | 9日目 |
4,388円 ( 4,827円 ) | 9日目 |
4,263円 ( 4,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,594円 ( 5,053円 ) | 9日目 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,447円 ( 4,892円 ) | 9日目 |
4,669円 ( 5,136円 ) | 9日目 |
4,263円 ( 4,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,594円 ( 5,053円 ) | 9日目 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 9日目 |
4,514円 ( 4,965円 ) | 9日目 |
4,447円 ( 4,892円 ) | 9日目 |
4,337円 ( 4,771円 ) | 9日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,033円 ( 5,536円 ) | 9日目 |
4,692円 ( 5,161円 ) | 9日目 |
4,796円 ( 5,276円 ) | 6日目 |
5,273円 ( 5,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,942円 ( 5,436円 ) | 9日目 |
4,582円 ( 5,040円 ) | 9日目 |
4,562円 ( 5,018円 ) | 9日目 |
5,273円 ( 5,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,942円 ( 5,436円 ) | 9日目 |
4,582円 ( 5,040円 ) | 9日目 |
4,847円 ( 5,332円 ) | 9日目 |
4,562円 ( 5,018円 ) | 9日目 |
4,628円 ( 5,091円 ) | 9日目 |
5,498円 ( 6,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,133円 ( 5,646円 ) | 9日目 |
4,775円 ( 5,253円 ) | 9日目 |
7,194円 ( 7,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,756円 ( 7,432円 ) | 9日目 |
6,244円 ( 6,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,499円 ( 7,149円 ) | 9日目 |
6,379円 ( 7,017円 ) | 19日目 |
7,194円 ( 7,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,756円 ( 7,432円 ) | 9日目 |
6,515円 ( 7,167円 ) | 9日目 |
6,379円 ( 7,017円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や食塩がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能。
【用途】
・パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~