メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属材質部にSUS303を採...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 型番 | T(M) | H (六角対辺) | L | 取付穴 | M | 注)有効断面積mm2 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||
| 4 | KGE04-00 | M12×1 | 14 | 32.5 | 13 | 16 | 5.6 | 4 | 26 |
| 6 | KGE06-00 | M14×1 | 17 | 34.5 | 15 | 17 | 13.1 | 10.4 | 33 |
| 8 | KGE08-00 | M16×1 | 19 | 38 | 17 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 52 |
| 10 | KGE10-00 | M20×1 | 24 | 42.5 | 21 | 21 | 41.5 | 29.5 | 70 |
| 12 | KGE12-00 | M22×1 | 27 | 44 | 23 | 22 | 58.3 | 46.1 | 90 |
| 16 | KGE16-00 | M28×1.5 | 32 | 51 | 29 | 25 | 113 | (96) | 115 |
注)( )内寸法はソフトナイロンの場合
構造

適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,299円 ( 4,729円 ) | 6日目 |
4,579円 ( 5,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,164円 ( 6,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,219円 ( 7,941円 ) | 6日目 |
8,961円 ( 9,857円 ) | 6日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 9日目 |
3,951円 ( 4,346円 ) | 9日目 |
4,046円 ( 4,451円 ) | 9日目 |
4,108円 ( 4,519円 ) | 9日目 |
4,285円 ( 4,714円 ) | 9日目 |
4,784円 ( 5,262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,459円 ( 4,905円 ) | 9日目 |
4,185円 ( 4,604円 ) | 6日目 |
4,263円 ( 4,689円 ) | 9日目 |
4,293円 ( 4,722円 ) | 9日目 |
4,211円 ( 4,632円 ) | 9日目 |
5,048円 ( 5,553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,751円 ( 5,226円 ) | 9日目 |
4,435円 ( 4,879円 ) | 6日目 |
4,513円 ( 4,964円 ) | 9日目 |
4,581円 ( 5,039円 ) | 9日目 |
4,563円 ( 5,019円 ) | 9日目 |
5,536円 ( 6,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,023円 ( 6,625円 ) | 9日目 |
5,585円 ( 6,144円 ) | 9日目 |
5,707円 ( 6,278円 ) | 9日目 |
5,694円 ( 6,263円 ) | 9日目 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 9日目 |
6,541円 ( 7,195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,081円 ( 7,789円 ) | 9日目 |
6,629円 ( 7,292円 ) | 6日目 |
6,691円 ( 7,360円 ) | 9日目 |
6,746円 ( 7,421円 ) | 9日目 |
6,842円 ( 7,526円 ) | 9日目 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 6日目 |
8,845円 ( 9,730円 ) | 9日目 |
8,253円 ( 9,078円 ) | 9日目 |
8,288円 ( 9,117円 ) | 9日目 |
8,443円 ( 9,287円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTラインや、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能。
【用途】
・パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~