メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様・金属材質部にSUS303を採用...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 型番 | φD注) | L1 | L2 | P | Q | M | 有効断面積mm2 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||
| 4 | KGU04-00 | 10.4 | 34 | 18 | 10.4 | 9.7 | 16 | 4.2 | 4.2 | 7 |
| 6 | KGU06-00 | 12.8 | 37 | 20 | 12.8 | 11.7 | 17 | 13.4 | 10.6 | 9 |
| 8 | KGU08-00 | 15.2 | 42.5 | 24.5 | 15.2 | 13.7 | 18.5 | 25.6 | 17.7 | 11 |
| 10 | KGU10-00 | 18.5 | 48 | 27.5 | 18.5 | 16.1 | 21 | 40 | 28.4 | 16 |
| 12 | KGU12-00 | 20.9 | 51 | 30 | 20.9 | 18.1 | 22 | 57.4 | 45.4 | 23 |
注) φDは最大径を意味します。
構造

適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,559円 ( 2,815円 ) | 6日目 |
2,806円 ( 3,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,687円 ( 4,056円 ) | 9日目 |
4,675円2,571円 ( 2,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,459円 ( 4,905円 ) | 6日目 |
2,586円1,318円 ( 1,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,324円 ( 2,556円 ) | 39日目 |
2,383円 ( 2,621円 ) | 6日目 |
2,513円 ( 2,764円 ) | 9日目 |
2,473円 ( 2,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,563円 ( 2,819円 ) | 6日目 |
2,621円 ( 2,883円 ) | 9日目 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 9日目 |
2,620円 ( 2,882円 ) | 9日目 |
3,303円 ( 3,633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,418円 ( 3,760円 ) | 6日目 |
3,418円 ( 3,760円 ) | 9日目 |
3,600円 ( 3,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,900円 ( 4,290円 ) | 9日目 |
3,692円 ( 4,061円 ) | 6日目 |
3,770円 ( 4,147円 ) | 9日目 |
3,867円 ( 4,254円 ) | 9日目 |
4,607円2,349円 ( 2,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,316円 ( 4,748円 ) | 9日目 |
4,116円 ( 4,528円 ) | 6日目 |
4,228円 ( 4,651円 ) | 19日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様
・金属材質部にSUS303を採用
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能
【用途】
・同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~