17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ダブルブランチ KGUD

通常単価(税別)
3,4784,959
税込単価
3,8265,455
通常出荷日:6日目~11日目

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属材質部にSUS303を採...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルブランチ:KGUDの外形図

製品仕様

適用チューブ外径mm接続ねじRねじ型番H
(六角対辺)
φD1注)φD2LI※AQMP有効断面積mm2質量g
ナイロンウレタン
41/8KGUD04-011310.412.842.62139.59.71610.44.24.217
1/4KGUD04-021446.54125
61/8KGUD06-011712.815.249.62646.511.71712.813.410.629
1/4KGUD06-025347.5

※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) φD1は最大径を意味します。

共通仕様(参考)

構造

KGシリーズの構造
 

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン
チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16

注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

 

仕様

使用流体空気、水注2)
使用圧力範囲注3)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B 0203(管用テーパねじ)
JIS B 0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B 0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール剤シール剤付注4)または、シール剤無

注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。

 

主要部品材質

ボディSUS303、PBT
打込みハーフSUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304、SUS303、PBT
コレット、リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじ

仕様

リリースブッシュ色

オプション

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
4
1/8
ISOクラス:5
シール剤なし
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/8
ISOクラス:5
シール剤付
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/4
ISOクラス:5
シール剤なし
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/4
ISOクラス:5
シール剤付
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/8
ISOクラス:5
シール剤なし
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/8
ISOクラス:5
シール剤付
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/4
ISOクラス:5
シール剤なし
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/4
ISOクラス:5
シール剤付
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/8
ISOクラス:6
シール剤なし
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/8
ISOクラス:6
シール剤なし
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
1/8
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤なし
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/8
ISOクラス:6
シール剤付
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
1/8
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤付
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
1個
[標準(NBR)] NBR
4
1/4
ISOクラス:6
シール剤なし
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/4
ISOクラス:6
シール剤なし
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
1/4
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤なし
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング)
4
1/4
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤なし
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
4
1/4
ISOクラス:6
シール剤付
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
1/4
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤付
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/8
ISOクラス:6
シール剤なし
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/8
ISOクラス:6
シール剤なし
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
1/8
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤なし
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/8
ISOクラス:6
シール剤付
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
1/8
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤付
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング)
6
1/8
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤付
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/4
ISOクラス:6
シール剤なし
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
1/4
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤なし
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
6
1/4
ISOクラス:6
シール剤なし
ゴム材質変更
2個
[標準(NBR)] NBR
6
1/4
ISOクラス:6
シール剤付
なし
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
1/4
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤付
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
1/4
ISOクラス:6
ライトブルー
シール剤付
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更、鋼系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)クリーン仕様(エアブロー、二重梱包)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,988
( 4,387 )
9日目
4,026
( 4,429 )
9日目
4,197
( 4,617 )
9日目
4,231
( 4,654 )
9日目
4,806
( 5,287 )
9日目
4,819
( 5,301 )
9日目
4,948
( 5,443 )
9日目
4,959
( 5,455 )
9日目
3,554
( 3,909 )
9日目
3,867
( 4,254 )
9日目
3,666
( 4,033 )
9日目
3,566
( 3,923 )
9日目
3,478
( 3,826 )
9日目
3,748
( 4,123 )
9日目
4,078
( 4,486 )
9日目
3,857
( 4,243 )
9日目
3,996
( 4,396 )
9日目
3,759
( 4,135 )
9日目
3,890
( 4,279 )
9日目
4,328
( 4,761 )
11日目
4,669
( 5,136 )
9日目
4,437
( 4,881 )
9日目
4,339
( 4,773 )
9日目
4,470
( 4,917 )
9日目
4,545
( 5,000 )
9日目
4,785
( 5,264 )
9日目
4,540
( 4,994 )
9日目
4,272
( 4,699 )
9日目
4,440
( 4,884 )
6日目
4,573
( 5,030 )
9日目
4,564
( 5,020 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTラインや、水や食塩がかかる食品装置の水洗浄で使用可能。
・銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内で使用可能。
【用途】
・めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ダブルブランチ KGUDのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ダブルブランチ KGUD
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 異径ダブルユニオンワイ KGUD
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ブランチ KGU
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ストレート KGH
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボ KGL
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ユニオンワイ KGU
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格3,478-3,599 -2,325 -2,089 -2,089 -2,324 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+SUS303PBT+SUS303PBT+SUS303PBT+SUS303SUS303+PBTPBT+SUS303
ねじ部材質SUS303-SUS303---
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ユニオン 違径ねじ取付 分岐ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング