17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ デルタ KGD

通常単価(税別)
2,1544,299
税込単価
2,3694,729
通常出荷日:6日目~9日目

SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属材質部にSUS303を採...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

デルタ:KGDの外形図

製品仕様

適用チューブ外径mm型番φD注)LQM有効断面積mm2質量g
ナイロンウレタン
4KGD04-0010.418.58.7166.04.15
6KGD06-0012.820.59.91713.911.07
8KGD08-0015.223.511.118.526.318.211
10KGD10-0018.526.512.82140.829.019
12KGD12-0020.928.513.92257.245.224

注) φDは最大径を意味します。

共通仕様(参考)

構造

KGシリーズの構造
 

適用チューブ

チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン
チューブ外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16

注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。

 

仕様

使用流体空気、水注2)
使用圧力範囲注3)-100kPa~+1MPa
保証耐圧力3MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと)
ねじ取付部JIS B 0203(管用テーパねじ)
JIS B 0205(メートル並目ねじ)
ナット部JIS B 0205(メートル細目ねじ)
ねじ部のシール剤シール剤付注4)または、シール剤無

注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。

 

主要部品材質

ボディSUS303、PBT
打込みハーフSUS303(ねじ部)
チャックSUS304
ガイドSUS304、SUS303、PBT
コレット、リリースブッシュPOM
パッキン、OリングNBR
ガスケットSUS304・NBR

型番リスト

表示件数

パッキン・Oリング材質

適用チューブ外径1

(φ)

仕様

リリースブッシュ色

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[標準(NBR)] NBR
4
ISOクラス:5
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
ISOクラス:5
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
ISOクラス:5
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
ISOクラス:5
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
ISOクラス:5
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
ISOクラス:6
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
4
ISOクラス:6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
4
ISOクラス:6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
6
ISOクラス:6
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
6
ISOクラス:6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
6
ISOクラス:6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[フッ素ゴム] 特殊FKM(フッ素コーティング)
6
ISOクラス:6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
8
ISOクラス:6
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
8
ISOクラス:6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
8
ISOクラス:6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
10
ISOクラス:6
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
10
ISOクラス:6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
10
ISOクラス:6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR
12
ISOクラス:6
なし
2個
[標準(NBR)] NBR
12
ISOクラス:6
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色変更
2個
[標準(NBR)] NBR(フッ素コーティング付)
12
ISOクラス:6
ライトブルー
ノングリース仕様、ゴム材質・リリースブッシュ色変更
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,469
( 2,716 )
9日目
2,702
( 2,972 )
9日目
3,576
( 3,934 )
9日目
3,894
( 4,283 )
9日目
4,299
( 4,729 )
9日目
2,154
( 2,369 )
9日目
2,349
( 2,584 )
9日目
2,238
( 2,462 )
9日目
2,385
( 2,624 )
9日目
2,568
( 2,825 )
9日目
2,469
( 2,716 )
9日目
2,507
( 2,758 )
9日目
3,185
( 3,504 )
6日目
3,442
( 3,786 )
9日目
3,294
( 3,623 )
9日目
3,469
( 3,816 )
6日目
3,759
( 4,135 )
9日目
3,562
( 3,918 )
9日目
3,840
( 4,224 )
9日目
4,162
( 4,578 )
9日目
3,967
( 4,364 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTラインや、水や食塩がかかる食品装置の水洗浄で使用可能。
・銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内で使用可能。
【用途】
・直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ デルタ KGDのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ管継手:KQ2□-□N(金属部無電解ニッケルめっき) / KQ2□-□G(金属部SUS303) /
KG(金属部SUS303) 各シリーズの現品識別方法はあるか?
A
KQ2□-□Nシリーズはリリースブッシュ色がライトグレー、KG/KQ2□-□Gシリーズはリリースブッシュが白色です。
また、KGシリーズとKQ2□-□N・KQ2□-□Gでは、外観形状や寸法が異なります。
KQ2□-□Gシリーズは、六角対辺がある機種は全て、識別のためにV溝を付けています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ デルタ KGD
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ デルタユニオン KGD
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ストレート KGH
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ エルボ KGL
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ブランチ KGU
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ユニオンワイ KGU
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,154-2,243 -2,089 -2,089 -2,325 -2,324 -
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT+SUS303PBT+SUS303PBT+SUS303SUS303+PBTPBT+SUS303PBT+SUS303
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 分岐ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 分岐ユニオン 同径
ユニオン 同径デルタ-ストレートエルボ-ユニオンワイ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング