メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手です。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属材質部にSUS303...
詳細を確認
M5の場合

Rの場合
| 適用チューブ外径 mm | 接続ねじ M/R | 型番 | H (六角対辺) | φD1注1) | φD2 | L1 | L2 | L3 | ※A | M | 注2)有効断面積mm2 | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||||
| 4 | M5×0.8 | KGY04-M5 | 7 | 9.3 | - | 15.6 | 13.7 | 13.7 | 25.4 | 12.7 | 4.6 | 4.6 | 3.5 |
| 1/8 | KGY04-01 | 10 | 10.4 | 10 | 18 | 21.1 | - | 36 | 16 | 6.4 | 4.4 | 13 | |
| 1/4 | KGY04-02 | 14 | 25.5 | 38 | 19 | ||||||||
| 6 | M5×0.8 | KGY06-M5 | 7 | 11.6 | - | 17.1 | 14.7 | 17.1 | 28.7 | 13.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
| 1/8 | KGY06-01 | 10 | 12.8 | 10 | 20 | 22.1 | - | 39 | 17 | 13.4 | 10.6 | 12 | |
| 1/4 | KGY06-02 | 14 | 26.5 | 41 | 20 | ||||||||
| 3/8 | KGY06-03 | 17 | 27.9 | 42.5 | 34 | ||||||||
| 8 | 1/8 | KGY08-01 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 23.6 | 43.5 | 17 | 13.4 | 10.6 | 14 | |
| 1/4 | KGY08-02 | 14 | 28 | 45.5 | 18.5 | 25.6 | 17.7 | 22 | |||||
| 3/8 | KGY08-03 | 17 | 29.4 | 47 | 36 | ||||||||
| 10 | 1/8 | KGY10-01 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 26.1 | 49.5 | 21 | 40.0 | 28.4 | 31 | |
| 1/4 | KGY10-02 | 29.5 | 50.5 | 29 | |||||||||
| 3/8 | KGY10-03 | 30.9 | 52 | 39 | |||||||||
| 1/2 | KGY10-04 | 22 | 35.1 | 54.5 | 66 | ||||||||
| 12 | 1/4 | KGY12-02 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 30.5 | 53.5 | 22 | 57.4 | 45.4 | 31 | |
| 3/8 | KGY12-03 | 31.9 | 55 | 41 | |||||||||
| 1/2 | KGY12-04 | 22 | 36.1 | 57.5 | 68 | ||||||||
| 16 | 3/8 | KGY16-03 | 22 | 26.5 | 20.9 | 34 | 36.9 | 65.5 | 25 | 81 | (81) | 112 | |
| 1/2 | KGY16-04 | 40.1 | 67 | 113 | (113) | 116 | |||||||
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注1) φD1は最大径を意味します。
注2)( )内寸法はソフトナイロンの場合
構造

適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,632円 ( 2,895円 ) | 9日目 |
2,648円 ( 2,913円 ) | 9日目 |
2,839円 ( 3,123円 ) | 9日目 |
2,855円 ( 3,141円 ) | 9日目 |
2,632円 ( 2,895円 ) | 6日目 |
2,874円 ( 3,161円 ) | 9日目 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 9日目 |
2,982円 ( 3,280円 ) | 9日目 |
2,993円 ( 3,292円 ) | 9日目 |
3,082円 ( 3,390円 ) | 9日目 |
3,117円 ( 3,429円 ) | 9日目 |
2,874円 ( 3,161円 ) | 9日目 |
3,115円 ( 3,427円 ) | 9日目 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 9日目 |
3,115円 ( 3,427円 ) | 9日目 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 9日目 |
3,238円 ( 3,562円 ) | 9日目 |
3,276円 ( 3,604円 ) | 9日目 |
4,143円 ( 4,557円 ) | 9日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 9日目 |
4,143円 ( 4,557円 ) | 9日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 9日目 |
4,143円 ( 4,557円 ) | 9日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 9日目 |
4,267円 ( 4,694円 ) | 9日目 |
4,304円 ( 4,734円 ) | 9日目 |
4,522円 ( 4,974円 ) | 9日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 9日目 |
4,522円 ( 4,974円 ) | 9日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 9日目 |
4,522円 ( 4,974円 ) | 9日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 9日目 |
5,308円 ( 5,839円 ) | 9日目 |
5,308円 ( 5,839円 ) | 9日目 |
5,345円 ( 5,880円 ) | 9日目 |
2,325円 ( 2,558円 ) | 9日目 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 9日目 |
2,396円 ( 2,636円 ) | 9日目 |
2,422円 ( 2,664円 ) | 9日目 |
2,359円 ( 2,595円 ) | 6日目 |
2,428円 ( 2,671円 ) | 9日目 |
2,538円 ( 2,792円 ) | 9日目 |
2,719円 ( 2,991円 ) | 9日目 |
2,587円 ( 2,846円 ) | 9日目 |
2,551円 ( 2,806円 ) | 9日目 |
2,620円 ( 2,882円 ) | 9日目 |
2,325円 ( 2,558円 ) | 6日目 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 9日目 |
2,396円 ( 2,636円 ) | 9日目 |
2,557円 ( 2,813円 ) | 9日目 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,754円 ( 3,029円 ) | 9日目 |
2,582円 ( 2,840円 ) | 9日目 |
2,716円 ( 2,988円 ) | 9日目 |
2,546円 ( 2,801円 ) | 6日目 |
2,617円 ( 2,879円 ) | 9日目 |
2,619円 ( 2,881円 ) | 6日目 |
2,836円 ( 3,120円 ) | 9日目 |
2,690円 ( 2,959円 ) | 9日目 |
2,654円 ( 2,919円 ) | 6日目 |
SMC社のワンタッチ継手です。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や食塩がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能です。
【用途】
・めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~