メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様・金属材質部にSUS303を採用...
詳細を確認
M5の場合

Rの場合
| 適用チューブ外径mm | 接続ねじ M/R | 型番 | H(六角対辺) | φD1注) | φD2 | L1 | L2 | ※A | M | 有効断面積mm2 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||||||
| 4 | M5×0.8 | KGW04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 18 | 30 | 32 | 16 | 3.0 | 3.0 | 11 |
| 1/8 | KGW04-01 | 10 | 10 | 36.6 | 38.5 | 4.0 | 4.0 | 23 | ||||
| 1/4 | KGW04-02 | 14 | 43 | 42.5 | 38 | |||||||
| 6 | M5×0.8 | KGW06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 20 | 30.5 | 33.5 | 17 | 3.0 | 3.0 | 11 |
| 1/8 | KGW06-01 | 10 | 10 | 39.1 | 42.5 | 10.9 | 8.6 | 26 | ||||
| 1/4 | KGW06-02 | 14 | 45.5 | 46.5 | 41 | |||||||
| 3/8 | KGW06-03 | 17 | 46.9 | 48 | 67 | |||||||
| 8 | 1/8 | KGW08-01 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 42.6 | 47 | 18.5 | 20.5 | 14.2 | 30 |
| 1/4 | KGW08-02 | 14 | 49 | 51 | 47 | |||||||
| 3/8 | KGW08-03 | 17 | 50.4 | 52.5 | 74 | |||||||
| 10 | 1/4 | KGW10-02 | 17 | 18.5 | 17 | 26.5 | 56 | 59.5 | 21 | 33.5 | 23.8 | 66 |
| 3/8 | KGW10-03 | 57.4 | 61 | 76 | ||||||||
| 1/2 | KGW10-04 | 22 | 64.1 | 66 | 145 | |||||||
| 12 | 1/4 | KGW12-02 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 57 | 62 | 22 | 47.7 | 37.7 | 68 |
| 3/8 | KGW12-03 | 58.4 | 63.5 | 78 | ||||||||
| 1/2 | KGW12-04 | 22 | 65.1 | 68.5 | 147 | |||||||
※Rねじのねじ込み後の参考寸法
注) φD1は最大径を意味します。
構造

適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,832円 ( 4,215円 ) | 9日目 |
3,867円 ( 4,254円 ) | 9日目 |
4,198円 ( 4,618円 ) | 9日目 |
4,209円 ( 4,630円 ) | 9日目 |
3,832円 ( 4,215円 ) | 9日目 |
4,163円 ( 4,579円 ) | 9日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 9日目 |
4,163円 ( 4,579円 ) | 9日目 |
4,179円 ( 4,597円 ) | 9日目 |
4,545円 ( 5,000円 ) | 9日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 9日目 |
4,163円 ( 4,579円 ) | 9日目 |
4,456円 ( 4,902円 ) | 9日目 |
4,493円 ( 4,942円 ) | 9日目 |
4,456円 ( 4,902円 ) | 9日目 |
4,493円 ( 4,942円 ) | 9日目 |
4,629円 ( 5,092円 ) | 9日目 |
4,667円 ( 5,134円 ) | 9日目 |
6,038円 ( 6,642円 ) | 6日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 9日目 |
6,038円 ( 6,642円 ) | 9日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 9日目 |
6,038円 ( 6,642円 ) | 9日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 9日目 |
6,472円 ( 7,119円 ) | 9日目 |
6,509円 ( 7,160円 ) | 9日目 |
6,472円 ( 7,119円 ) | 9日目 |
6,509円 ( 7,160円 ) | 9日目 |
6,472円 ( 7,119円 ) | 9日目 |
6,509円 ( 7,160円 ) | 9日目 |
3,407円 ( 3,748円 ) | 9日目 |
3,712円 ( 4,083円 ) | 9日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 9日目 |
3,419円 ( 3,761円 ) | 9日目 |
3,462円 ( 3,808円 ) | 9日目 |
3,748円 ( 4,123円 ) | 9日目 |
4,078円 ( 4,486円 ) | 9日目 |
3,771円 ( 4,148円 ) | 9日目 |
3,759円 ( 4,135円 ) | 9日目 |
3,805円 ( 4,186円 ) | 9日目 |
3,941円 ( 4,335円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,712円 ( 4,083円 ) | 9日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 6日目 |
4,316円 ( 4,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,021円 ( 4,423円 ) | 9日目 |
3,777円 ( 4,155円 ) | 9日目 |
3,672円 ( 4,039円 ) | 9日目 |
3,889円 ( 4,278円 ) | 9日目 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 6日目 |
4,056円 ( 4,462円 ) | 9日目 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 9日目 |
4,002円 ( 4,402円 ) | 9日目 |
3,994円 ( 4,393円 ) | 9日目 |
3,731円 ( 4,104円 ) | 6日目 |
4,021円 ( 4,423円 ) | 9日目 |
3,777円 ( 4,155円 ) | 9日目 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 11日目 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 9日目 |
3,832円 ( 4,215円 ) | 9日目 |
4,070円 ( 4,477円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様
・金属材質部にSUS303を採用
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄で、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能
【用途】
・基本的にはエルボユニオンと同一に使用
・相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~