メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属材質部にSUS303を採...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 適用管継手サイズφd | 型番 | φD1注1) | φD2 | L1 | L2 | A | M | 有効断面積mm2 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||
| 4 | 4 | KGL04-99 | 10.4 | 8 | 18 | 25 | 14.5 | 16 | 4.2 | 4.2 | 8 |
| 6 | 6 | KGL06-99 | 12.8 | 10 | 20 | 27.5 | 17 | 17 | 11.4 | 9.0 | 10 |
| 8 | 8 | KGL08-99 | 15.2 | 12 | 22.5 | 31.5 | 21 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 14 |
| 10 | 10 | KGL10-99 | 18.5 | 14 | 25.5 | 35.5 | 23.5 | 21 | 35.2 | 25.0 | 25 |
| 12 | 12 | KGL12-99 | 20.9 | 16 | 27 | 37.5 | 26 | 22 | 50.2 | 39.7 | 28 |
注) φD1は最大径を意味します。
構造

適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,271円 ( 1,398円 ) | 6日目 |
1,428円785円 ( 864円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,429円 ( 1,572円 ) | 6日目 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 6日目 |
2,191円 ( 2,410円 ) | 6日目 |
1,295円634円 ( 697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,148円 ( 1,263円 ) | 9日目 |
1,111円 ( 1,222円 ) | 6日目 |
1,246円 ( 1,371円 ) | 9日目 |
1,369円 ( 1,506円 ) | 9日目 |
1,141円 ( 1,255円 ) | 9日目 |
1,429円 ( 1,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 9日目 |
1,200円 ( 1,320円 ) | 19日目 |
1,325円 ( 1,458円 ) | 9日目 |
1,328円 ( 1,461円 ) | 9日目 |
1,216円 ( 1,338円 ) | 9日目 |
1,275円 ( 1,403円 ) | 6日目 |
1,306円 ( 1,437円 ) | 9日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 6日目 |
1,485円 ( 1,634円 ) | 9日目 |
1,376円 ( 1,514円 ) | 9日目 |
1,802円 ( 1,982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,655円 ( 1,821円 ) | 9日目 |
1,585円 ( 1,744円 ) | 9日目 |
1,710円 ( 1,881円 ) | 9日目 |
1,731円 ( 1,904円 ) | 9日目 |
1,607円 ( 1,768円 ) | 9日目 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,970円 ( 2,167円 ) | 9日目 |
1,852円 ( 2,037円 ) | 6日目 |
2,019円 ( 2,221円 ) | 9日目 |
1,876円 ( 2,064円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能。
【用途】
・ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~