メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属材質部にSUS303を採...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 型番 | φD注) | L1 | L2 | Q1 | Q2 | M | P | 有効断面積mm2 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | ||||||||||
| 4 | KGLU04-00 | 10.4 | 18.5 | 24 | 18.5 | 10 | 16 | 10.4 | 6.0 | 4.1 | 6 |
| 6 | KGLU06-00 | 12.8 | 21 | 27.5 | 20.5 | 12 | 17 | 12.8 | 13.9 | 11.0 | 8 |
| 8 | KGLU08-00 | 15.2 | 24 | 32 | 24.5 | 14 | 18.5 | 15.2 | 26.3 | 18.2 | 15 |
| 10 | KGLU10-00 | 18.5 | 27 | 36.5 | 28 | 16 | 21 | 18.5 | 40.8 | 29.0 | 25 |
| 12 | KGLU12-00 | 20.9 | 29 | 40 | 30 | 18 | 22 | 20.9 | 57.2 | 45.2 | 32 |
注) φDは最大径を意味します。
構造

適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,469円 ( 2,716円 ) | 9日目 |
2,702円 ( 2,972円 ) | 9日目 |
3,576円 ( 3,934円 ) | 9日目 |
3,894円 ( 4,283円 ) | 9日目 |
4,299円 ( 4,729円 ) | 9日目 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 3日目 |
2,349円 ( 2,584円 ) | 9日目 |
2,238円 ( 2,462円 ) | 9日目 |
2,663円 ( 2,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,568円 ( 2,825円 ) | 9日目 |
2,469円 ( 2,716円 ) | 9日目 |
2,632円 ( 2,895円 ) | 9日目 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 9日目 |
3,442円 ( 3,786円 ) | 9日目 |
3,294円 ( 3,623円 ) | 9日目 |
3,469円 ( 3,816円 ) | 9日目 |
3,759円 ( 4,135円 ) | 9日目 |
3,562円 ( 3,918円 ) | 9日目 |
3,840円 ( 4,224円 ) | 6日目 |
4,162円 ( 4,578円 ) | 9日目 |
3,967円 ( 4,364円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTラインや、水や食塩がかかる食品装置の水洗浄で使用可能。
・銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内で使用可能。
【用途】
・直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~