メカニカル部品技術窓口
SMC社のワンタッチ継手。【特長】・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。・金属材質部にSUS303を採...
詳細を確認
| 適用チューブ外径mm | 型番 | φD注1) | L | Q | M2 | 有効断面積注2) mm2 | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | ウレタン | |||||||
| 4 | KGL04-00 | 10.4 | 18 | 4.5 | 16 | 4.2 | 4.2 | 6 |
| 6 | KGL06-00 | 12.8 | 20 | 5.3 | 17 | 11.4 | 9.0 | 6 |
| 8 | KGL08-00 | 15.2 | 23 | 6 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 10 |
| 10 | KGL10-00 | 18.2 | 26.5 | 6.8 | 21 | 35.2 | 25.0 | 17 |
| 12 | KGL12-00 | 20.9 | 28.5 | 7.5 | 22 | 50.2 | 39.7 | 21 |
| 16 | KGL16-00 | 26.5 | 34 | 10 | 25 | 100 | (84) | 29 |
注1) φDは最大径を意味します。
注2)( )内寸法はソフトナイロンの場合
構造

適用チューブ
| チューブ材質 | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン注1)、ポリウレタン |
|---|---|
| チューブ外径 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
注1) ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
仕様
| 使用流体 | 空気、水注2) | |
|---|---|---|
| 使用圧力範囲注3) | -100kPa~+1MPa | |
| 保証耐圧力 | 3MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃、水の場合0~+40℃(凍結なきこと) | |
| ねじ | 取付部 | JIS B 0203(管用テーパねじ) JIS B 0205(メートル並目ねじ) |
| ナット部 | JIS B 0205(メートル細目ねじ) | |
| ねじ部のシール剤 | シール剤付注4)または、シール剤無 | |
注2)サージ圧は最高使用圧力以下でご使用ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注4)シール剤付の場合、型番の末尾にSを付けてください。
主要部品材質
| ボディ | SUS303、PBT |
|---|---|
| 打込みハーフ | SUS303(ねじ部) |
| チャック | SUS304 |
| ガイド | SUS304、SUS303、PBT |
| コレット、リリースブッシュ | POM |
| パッキン、Oリング | NBR |
| ガスケット | SUS304・NBR |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,212円 ( 2,433円 ) | 9日目 |
2,351円 ( 2,586円 ) | 9日目 |
2,507円 ( 2,758円 ) | 6日目 |
3,303円 ( 3,633円 ) | 9日目 |
3,692円 ( 4,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,390円 ( 4,829円 ) | 13日目 |
2,245円 ( 2,470円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,089円 ( 2,298円 ) | 9日目 |
2,240円 ( 2,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,169円 ( 2,386円 ) | 9日目 |
2,364円 ( 2,600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,230円 ( 2,453円 ) | 9日目 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,228円 ( 2,451円 ) | 9日目 |
2,263円 ( 2,489円 ) | 9日目 |
2,131円 ( 2,344円 ) | 9日目 |
2,192円 ( 2,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,387円 ( 2,626円 ) | 9日目 |
2,459円 ( 2,705円 ) | 9日目 |
2,401円 ( 2,641円 ) | 9日目 |
2,268円 ( 2,495円 ) | 9日目 |
2,766円 ( 3,043円 ) | 4日目 |
3,011円 ( 3,312円 ) | 9日目 |
2,840円 ( 3,124円 ) | 9日目 |
2,918円 ( 3,210円 ) | 9日目 |
2,998円 ( 3,298円 ) | 9日目 |
2,726円 ( 2,999円 ) | 9日目 |
3,823円 ( 4,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,553円 ( 3,908円 ) | 9日目 |
3,371円 ( 3,708円 ) | 9日目 |
3,465円 ( 3,812円 ) | 9日目 |
3,476円 ( 3,824円 ) | 9日目 |
3,452円 ( 3,797円 ) | 9日目 |
4,562円 ( 5,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,252円 ( 4,677円 ) | 9日目 |
4,037円 ( 4,441円 ) | 9日目 |
4,177円 ( 4,595円 ) | 9日目 |
4,220円 ( 4,642円 ) | 9日目 |
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能。
【用途】
・直角方向のチューブ同士の接続に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~